(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティ缶 レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:J7210120
セーフティ缶 レッド ジャストライト セーフティカン タイプ2 1ガロン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,297円
税込単価
33,327円

【特長】・蒸気をコントロールして危険な液体を安全に保管し、火災のリスクから工場...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    レッド
  • 仕様:
    FM規格・UL規格・ULC規格

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

J7210120 解除

Loading...

商品情報を表示

J7210120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
質量(g)
トラスココード
直径x高さ(mm)
ホース直径(cm)
ホース長さ(cm)
容量(ガロン)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J7210120

4000(約)
2500
805-1732
241x267
1.6
22.9
1

1個

30,297( 33,327円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸気をコントロールして危険な液体を安全に保管し、火災のリスクから工場、作業者を守ります
・ホースつきなので、都度の取り付けが不要です
・レバーで流量調整をしながら溶剤を出すことができます
・逆火の侵入を防ぎ、溶剤への引火を未然に防ぎます
【用途】
・引火性の液体の移動、保管用に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セーフティ缶 レッドの型番J7210120のページです。
型番J7210120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティ缶 レッド

セーフティ缶 レッド

    ジャストライト セーフティ缶用ファンネル

    ジャストライト セーフティ缶用ファンネル

      1.9L 部品洗浄缶

      1.9L 部品洗浄缶

        φ533mm ドラム缶じょうご(セーフティー)

        φ533mm ドラム缶じょうご(セーフティー)

          じょうご(耐油プラスチック製)

          じょうご(耐油プラスチック製)

            φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)

            φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)

              プランジャー缶 (JUSTRITE(R))J1シリーズ

              プランジャー缶 (JUSTRITE(R))J1シリーズ

                φ160mmx430mm じょうご(フレキノズル・耐油)

                φ160mmx430mm じょうご(フレキノズル・耐油)

                  フレキシブルノズルポンプオイラー

                  フレキシブルノズルポンプオイラー

                    1L プランジャー缶

                    1L プランジャー缶

                      Φ711×229mm ドラム缶用じょうご

                      Φ711×229mm ドラム缶用じょうご

                        フルプラ 部品ジョッキ用14cmノズル

                        フルプラ 部品ジョッキ用14cmノズル

                          Φ250mm ドラム缶用じょうご

                          Φ250mm ドラム缶用じょうご

                            メーカー ジャストライト ジャストライト エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ フルプラ エスコ
                            通常価格 30,297円 3,133円 20,620円 53,080円 540円 1,180円 16,658円 2,920円 4,630円 18,280円 19,990円 212円 7,390円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能
                            材質1 スチール ポリエチレン - - - - - - - - - - -
                            レッド イエロー - - - - - - - - - - -
                            仕様 FM規格・UL規格・ULC規格 セーフティ缶用ファンネル - - - - - - - - - - -

                            セーフティ缶 レッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J7220120
                            J7250130
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            質量(g) トラスココード 直径x高さ
                            (mm)
                            ホース直径
                            (cm)
                            ホース長さ
                            (cm)
                            容量(ガロン)

                            31,630円

                            ( 34,793円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            8000(約)3000805-1733241x3371.622.92

                            32,869円

                            ( 36,156円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            19000(約)4000805-1734298x4452.529.95

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました