(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J5441
カラー布粘着テープ,基材強度に優れる カラーヌノネンチャクテープSE

カラー布粘着テープ,基材強度に優れる J5441

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
508円
税込単価
559円

【特長】・基材強度に優れる【用途】・引越や荷物の梱包用途に。【材質】・スフ+P...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 粘着剤:
    ゴム系

Loading...

J5441 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
粘着力
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
サイズ
基材詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J5441

レッド・ピンク
0.19
-
4904140854416
793-0232
-
-
基材:PE、PT
230.000

1個

508( 559円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材強度に優れる
【用途】
・引越や荷物の梱包用途に。
【材質】
・スフ+PET●ゴム系粘着剤

J5441で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー布粘着テープ,基材強度に優れるの型番J5441のページです。
型番J5441に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

    ニトムズ 布粘着75025

    ニトムズ 布粘着75025

      ニトムズ 750シュリ 25

      ニトムズ 750シュリ 25

        トラスコ中山 カラー布粘着テープ

        トラスコ中山 カラー布粘着テープ

          布テープPK24・PK27-2・PK28

          布テープPK24・PK27-2・PK28

            オリーブテープ No.145 布粘着テープ

            オリーブテープ No.145 布粘着テープ

              布テープカラー OD-001

              布テープカラー OD-001

                スリオン 布粘着テープ

                スリオン 布粘着テープ

                  メーカー nitoms nitoms nitoms トラスコ中山 nitoms 寺岡製作所 オカモト マクセルスリオンテック
                  通常価格 405円 234円 354円 390円 443円 571円 360円 200円
                  通常出荷日 1日目~   5日目   5日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目  
                  テープ幅(mm) 50 25 25 50 50 - 50 -
                  テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25
                  粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                  カラー布粘着テープ,基材強度に優れるのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                  梱包
                  評価 5.0満足度:5.02022/08/10
                  種類別の梱包テープに使用。
                  極端に重いもの入れない限り十分。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  プラダンの組立
                  評価 5.0満足度:5.02021/08/18
                  プラダンの組立に使用しました。プラダンの色が白色だったので、白色のテープさがしたいました。値段も安く、丈夫だったのがよかったです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  床のスペース表示
                  評価 5.0満足度:5.02021/02/01
                  工場内の床にスペース表示として購入しました。
                  しっかり貼れて捲れもありません。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  J5431
                  J5442
                  J5443
                  J5444
                  J5445
                  J5446
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  テープ厚
                  (mm)
                  粘着力 色詳細 JANコード トラスココード 材質1 サイズ 基材詳細 質量(g)

                  606円

                  ( 667円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  レッド・ピンク0.233.34904140854317730-8001スフ+PET●ゴム系粘着剤0.23mm×50mm×25mスフ+PET330.000

                  405円

                  ( 446円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  イエロー0.19--4904140854423793-0241--基材:PE、PT230.000

                  527円

                  ( 580円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  グリーン・ライトグリーン0.19-4904140854430793-0259--基材:PE、PT230.000

                  527円

                  ( 580円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ブルー・ライトブルー0.19-4904140854447793-0267--基材:PE、PT230.000

                  405円

                  ( 446円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ホワイト・クリーム0.19-4904140854454793-0275--基材:PE、PT230.000

                  508円

                  ( 559円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ブラック・グレー0.19-4904140854461793-0283--基材:PE、PT230.000

                  布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました