(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
553円 435円
税込単価
608円 479円

【特長】・手切れ性が良く、作業性にすぐれています。・強く丈夫なうえ下地も透けて...

詳細情報を確認する

  • 色:
    パープル
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.18
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    15.02
  • 色詳細:
    透明
  • JANコード:
    4904140854300
  • トラスココード:
    135-9592
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンクロス
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 基材詳細:
    基材:ポリエチレンクロス
  • 質量(g):
    228.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J5430

30個

553円

435

( 479円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手切れ性が良く、作業性にすぐれています。
・強く丈夫なうえ下地も透けて無溶剤で環境に優しいです。
・強く、丈夫で透明度も高いテープです。
・無溶剤タイプなので、環境にもやさしいテープです。
【用途】
・印刷してあるダンボールや小包などの包装に。
【材質】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:ゴム系

Loading...

J5430で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープの型番J5430のページです。
型番J5430に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

    ニトムズ 布粘着75025

    ニトムズ 布粘着75025

      布粘着テープ(軽量物梱包用)

      布粘着テープ(軽量物梱包用)

        No.3356 布テープ

        No.3356 布テープ

          No.3460 布テープ

          No.3460 布テープ

            包装用布粘着テープ No.357

            包装用布粘着テープ No.357

              No.6800 吹付塗装用 布粘着テープ

              No.6800 吹付塗装用 布粘着テープ

                スリオン 布粘着テープ50mm

                スリオン 布粘着テープ50mm

                  布粘着テープ,強力粘着

                  布粘着テープ,強力粘着

                    布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

                    布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

                      No.6708 吹付塗装用 布粘着テープ

                      No.6708 吹付塗装用 布粘着テープ

                        No.3350 布テープ

                        No.3350 布テープ

                          布テープ No.112 シュリンク包装

                          布テープ No.112 シュリンク包装

                            メーカー nitoms nitoms トラスコ中山 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック リンレイテープ カモ井加工紙 マクセルスリオンテック コニシ トラスコ中山 カモ井加工紙 マクセルスリオンテック オカモト
                            通常価格 553円 234円 397円 10,285円 8,742円 392円 18,890円 371円 342円 309円 23,664円 10,885円 342円
                            通常出荷日 4日目   5日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            パープル - ダンボール色 ダンボール色 / イエロー ホワイト・クリーム ブラウン グリーン・ライトグリーン ダンボール色 ダンボール色 ダンボール色 グリーン・ライトグリーン ダンボール色 / イエロー ホワイト・クリーム
                            テープ幅(mm) 50 25 50 50 50 50 - 50 50 50 - - -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.18 0.33 0.26 0.22 0.12 0.23 0.29 0.21 - 0.21 0.27 0.23 -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系

                            ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました