(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J5393
ベストクロス ベストクロス

ベストクロス J5393

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
915円
税込単価
1,007円

【特長】・基材強度に優れる【用途】・引越や荷物の梱包用途に。【材質】・スフモス...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.23
  • 基材:
    布(スフ)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 基材詳細:
    スフモス
  • 質量(g):
    290.000

Loading...

J5393 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J5393

4904140853938
136-1127

1個

915( 1,007円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材強度に優れる
【用途】
・引越や荷物の梱包用途に。
【材質】
・スフモス●合成ゴム系粘着剤

Loading...

J5393で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベストクロスの型番J5393のページです。
型番J5393に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベストクロス

ベストクロス

    ニトムズ PK27布粘着テ-プ

    ニトムズ PK27布粘着テ-プ

      強力固定用両面テープ

      強力固定用両面テープ

        スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)

        スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)

          スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)

          スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)

            スコッチ ビニールテープ117

            スコッチ ビニールテープ117

              手直し君 No.437E

              手直し君 No.437E

                メーカー nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン デンカ
                通常価格 777円 386円 231円 851円 677円 1,134円 35,311円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
                テープ幅(mm) 50 25 - - - - -
                テープ長さ(m) 25 25 - - - - -
                テープ厚(mm) 0.23 0.26 - - - - -
                基材 布(スフ) 布(スフ) - - - - -
                粘着剤 ゴム系 ゴム系 - - - - -

                この商品のバリエーション

                型番
                J5394
                J5396
                J5397
                J5398
                J5399
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード トラスココード

                777円

                ( 855円 )
                1個 あり

                6日目

                4904140853945136-1145

                777円

                ( 855円 )
                1個 あり

                6日目

                4904140853969136-1096

                777円

                ( 855円 )
                1個 あり

                6日目

                4904140853976136-1155

                915円

                ( 1,007円 )
                1個 あり

                6日目

                4904140853983135-9586

                777円

                ( 855円 )
                1個 あり

                6日目

                4904140853990135-9581

                布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました