(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J5320
布テープPK24・PK27-2・PK28 ヌノネンチャクPK27

布テープPK24・PK27-2・PK28 J5320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
491円
税込単価
540円

【特長】・基材強度に優れる【用途】・引越や荷物の梱包用途に。【材質】・スフモス...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 粘着剤:
    ゴム系

Loading...

J5320 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

構造図

布テープPK24・PK27-2・PK28 J5320/J5330構造図

J5320/J5330

布テープPK24・PK27-2・PK28 J5410構造図

J5410

布テープPK24・PK27-2・PK28 J5360構造図

J5360

製品の基本仕様・特長

型番厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)仕様
J53200.275025ダンボール色PK-27-2
J53300.275025ダンボール色PK-27-2  3巻パック
J54100.235025ダンボール色-
J53600.235025ダンボール色PK-24

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
基材
粘着力
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
サイズ
基材詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J5320

-
0.26
布(スフ)
3.4
4904140853204
136-1093
スフモス●ゴム系粘着剤
-
0.26mm×50mm×25m
-
380.000

1個

491( 540円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材強度に優れる
【用途】
・引越や荷物の梱包用途に。
【材質】
・スフモス●ゴム系粘着剤

カタログ

 

Loading...

J5320で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布テープPK24・PK27-2・PK28の型番J5320のページです。
型番J5320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布テープPK24・PK27-2・PK28

布テープPK24・PK27-2・PK28

    ニトムズ 布粘着75025

    ニトムズ 布粘着75025

      ニトムズ 750シュリ 25

      ニトムズ 750シュリ 25

        カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

        カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

          トラスコ中山 カラー布粘着テープ

          トラスコ中山 カラー布粘着テープ

            スリオン 布粘着テープ

            スリオン 布粘着テープ

              包装用布テープ No.159

              包装用布テープ No.159

                No.3349 布テープ

                No.3349 布テープ

                  布粘着テープ No.102N

                  布粘着テープ No.102N

                    セメダイン 布テープ業務用 50mm×25m TP-050

                    セメダイン 布テープ業務用 50mm×25m TP-050

                      布粘着テープ(OD色)

                      布粘着テープ(OD色)

                        メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms トラスコ中山 マクセルスリオンテック 寺岡製作所 マクセルスリオンテック ニチバン セメダイン エスコ
                        通常価格 443円 234円 354円 405円 390円 200円 177円 12,642円 560円 736円 549円
                        通常出荷日 2日目~   5日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能
                        テープ幅(mm) 50 25 25 50 50 - - 50 50 50 -
                        テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                        粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系

                        布テープPK24・PK27-2・PK28のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        J5330
                        J5410
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        テープ厚
                        (mm)
                        基材 粘着力 JANコード トラスココード 材質1 材質2 サイズ 基材詳細 質量(g)

                        1,507円

                        ( 1,658円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        -0.26布(スフ)3.44904140853303730-7934スフモス●ゴム系粘着剤-0.26mm×50mm×25m-1180.000

                        443円

                        ( 487円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        ダンボール色0.23-3.54904140854102730-7985基材:布+ポリエステル粘着剤:ゴム系0.23mm×50mm×25m基材:スフ+PET330.000

                        布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました