(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ 750シュリ 25

ニトムズ 750シュリ 25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
354円
税込単価
389円

【特長】・基材強度に優れる【用途】・引越や荷物の梱包用途に。【材質】・スフモス...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.33
  • 基材:
    布(スフ)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3
  • JANコード:
    4904140850104
  • トラスココード:
    730-7918
  • 材質1:
    スフモス●ゴム系粘着剤
  • サイズ:
    0.33mm×25mm×25m
  • 質量(g):
    220.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J5010

1個

354( 389円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材強度に優れる
【用途】
・引越や荷物の梱包用途に。
【材質】
・スフモス●ゴム系粘着剤

Loading...

J5010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ 750シュリ 25の型番J5010のページです。
型番J5010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ 750シュリ 25

ニトムズ 750シュリ 25

    カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

    カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

      OD-001 布テープ

      OD-001 布テープ

        布テープ(スフ)

        布テープ(スフ)

          布粘着テープ 50mm×25m

          布粘着テープ 50mm×25m

            布テープPK24・PK27-2・PK28

            布テープPK24・PK27-2・PK28

              ♯112 布テープ

              ♯112 布テープ

                ♯404 布テープ

                ♯404 布テープ

                  ニトムズ 布粘着75025

                  ニトムズ 布粘着75025

                    布テープハンディクロス No.404

                    布テープハンディクロス No.404

                      包装用布テープ(色物) No.1535 長さ25m

                      包装用布テープ(色物) No.1535 長さ25m

                        布粘着テープ(梱包用) 50mm×25m×0.2mm

                        布粘着テープ(梱包用) 50mm×25m×0.2mm

                          布テープ No.600Vカラー 黒・白・緑・赤・銀・青・黄・ピンク

                          布テープ No.600Vカラー 黒・白・緑・赤・銀・青・黄・ピンク

                            メーカー nitoms nitoms オカモト オカモト エスコ nitoms オカモト オカモト nitoms オカモト 寺岡製作所 アズワン 積水化学工業
                            通常価格 354円 405円 10,895円 579円 543円 443円 13,947円 11,554円 234円 213円 454円 257円 390円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   7日目   7日目   5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 25 50 50 - 50 50 - 50 25 - - 50 50
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.33 - 0.2 - 0.22 - - - 0.33 0.26 0.2 0.2 0.22
                            基材 布(スフ) - - 布(スフ) - - - - 布(スフ) 布(スフ) - - -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 ゴム系 - - -

                            ニトムズ 750シュリ 25のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました