(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ スベリ防止50×3

ニトムズ スベリ防止50×3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,203円
税込価格
2,423円

【特長】・粘着テープなので、コンクリート・一般金属・硬質プラスチックなどの床面...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    3
  • テープ厚(mm):
    1
  • 基材:
    アルミ系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 質量(g):
    200

(i)ご注意

  • あらかじめ下地の適合性を確認してください
  • 水分、油分、ワックスなどは取り除き、乾燥させてください
  • あらかじめ下地の適合性を確認してください 水分、油分、ワックスなどは取り除き、乾燥させてください

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
屋内用/屋外用
すべり止め部処理
JANコード
トラスココード
基材詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
屋内用
グリーン
鉱物粒子
4904140799014
730-7888
アルミホイル

1個

2,203( 2,423円 )

5日目

-
ブラック
-
4904140799021
136-1149
鉱物粒子●アルミホイル

1個

2,203( 2,423円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着テープなので、コンクリート・一般金属・硬質プラスチックなどの床面やスロープ、階段貼るだけ。
【用途】
・コンクリート、一般金属、硬質プラスチックなどの床面、スロープ、階段に。
【材質】
・鉱物粒子●アルミホイル●アクリル系粘着剤

(i)ご注意

  • あらかじめ下地の適合性を確認してください
  • 水分、油分、ワックスなどは取り除き、乾燥させてください
  • あらかじめ下地の適合性を確認してください 水分、油分、ワックスなどは取り除き、乾燥させてください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ スベリ防止50×3

ニトムズ スベリ防止50×3

    壁面用屋内

    壁面用屋内

      ニトムズ ラインTB型 黄

      ニトムズ ラインTB型 黄

        トラ布テープ50

        トラ布テープ50

          強力固定用両面テープ

          強力固定用両面テープ

            防食テープ J3360

            防食テープ J3360

              断熱シート用 超透明シール・てテープ

              断熱シート用 超透明シール・てテープ

                流し台テープ

                流し台テープ

                  ニトムズ PK27布粘着テ-プ

                  ニトムズ PK27布粘着テ-プ

                    手直し君 No.437E

                    手直し君 No.437E

                      脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 19mm×10m

                      脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 19mm×10m

                        農ビクロス80×20

                        農ビクロス80×20

                          ビニトラテープ No.101印刷

                          ビニトラテープ No.101印刷

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms デンカ ニチバン nitoms デンカ
                            通常価格 2,203円 371円 3,137円 1,155円 231円 725円 437円 348円 386円 35,311円 153円 1,460円 34,747円
                            通常出荷日 5日目~   6日目   6日目   4日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   4日目   1日目~   6日目   5日目  
                            テープ幅(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 3 - - - - - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 1 - - - - - - - - - - - -
                            基材 アルミ系 - - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 - - - - - - - - - - - -

                            ニトムズ スベリ防止50×3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました