(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニルテープ50mm幅

ビニルテープ50mm幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
732円 ~ 810円
税込価格
805円 ~ 891円

【特長】・巻き戻しが軽く、作業性に優れています・JIS C2336(電気絶縁用...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着力:
    3.6N/20mm
  • 引張強さ:
    35.8
  • 基材:
    塩化ビニル
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 質量(g):
    250.000

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
4904140794217
104-1293
基材:塩化ビニル●粘着剤:ゴム系

1個

732( 805円 )

4日目

イエロー
4904140794224
104-1287
-

1個

732( 805円 )

4日目

グリーン
4904140794231
104-1264
-

1個

810( 891円 )

4日目

ブルー
4904140794248
104-1261
-

1個

732( 805円 )

4日目

ホワイト
4904140794255
104-1278
-

10個

733( 806円 )

4日目

グレー
4904140794262
104-1275
-

1個

732( 805円 )

4日目

ブラック
4904140794279
104-1266
-

1個

732( 805円 )

4日目

クリア
4904140794286
104-1267
-

1個

732( 805円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き戻しが軽く、作業性に優れています
・JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品
【用途】配管などの保護に
・各種結束・色分けに
・床のライン用に
・各種電気コードの被覆補修、補強に
【商品仕様】
・厚さ0.2mm×幅50mm×長さ20m
・手で切断可能
・粘着力:3.6N/20mm
・質量:250g
【材質/仕上】
・塩化ビニル
・ゴム系粘着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニルテープ50mm幅

ビニルテープ50mm幅

    ビニルテープ38mm幅

    ビニルテープ38mm幅

      ニトムズ ビニル1920赤

      ニトムズ ビニル1920赤

        ビニルテープ19mm×10m

        ビニルテープ19mm×10m

          ベストクロス

          ベストクロス

            カラリヤンラベル No.595

            カラリヤンラベル No.595

              ニトムズ PK27布粘着テ-プ

              ニトムズ PK27布粘着テ-プ

                防食テープ J3360

                防食テープ J3360

                  メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms デンカ nitoms nitoms
                  通常価格 732円 556円 208円 97円 777円 23,565円 386円 725円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   5日目   5日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目  
                  テープ厚(mm) 0.2 0.2 0.2 0.2 - - - -
                  テープ幅(mm) 50 38 19 19 - - - -
                  テープ長さ(m) 20 20 20 10 - - - -
                  粘着力 3.6N/20mm 3.6N/20mm - 1.8 - - - -
                  引張強さ 35.8 35.8 - 35.8 - - - -

                  ビニルテープ50mm幅のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました