(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J3412
ビニルテープ38mm幅 ニトムズ ビニルT38キ

ビニルテープ38mm幅 J3412

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
556円
税込単価
612円

【特長】・JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品【用途...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ幅(mm):
    38
  • テープ長さ(m):
    20
  • JIS C 2336:
  • 粘着力:
    3.6N/20mm
  • 引張強さ:
    35.8
  • 基材:
    塩化ビニル
  • 粘着剤:
    ゴム系

Loading...

J3412 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

構造図

ビニルテープ38mm幅 構造図

製品の基本仕様・特長

型番厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)
J34110.23820
J34120.23820
J34130.23820
J34140.23820
J34150.23820
J34160.23820
J34170.23820
J34180.23820透明

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J3412

イエロー
4904140794125
104-1277
基材:塩化ビニル
接着剤:ゴム系
180.000

1個

556( 612円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品
【用途】
・各種電気コードの被覆補修、補強に
【商品仕様】
・厚さ0.2mmX幅38mmX長さ20m
・手で切断可能
・粘着力:3.6N/20mm
・質量:180g
【材質/仕上】
・塩化ビニル
・ゴム系粘着剤

カタログ

 

Loading...

J3412で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニルテープ38mm幅の型番J3412のページです。
型番J3412に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニルテープ38mm幅

ビニルテープ38mm幅

    ビニルテープ50mm幅

    ビニルテープ50mm幅

      ビニルテープ19mm×10m

      ビニルテープ19mm×10m

        ニトムズ ビニル1920赤

        ニトムズ ビニル1920赤

          メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms
          通常価格 556円 732円 97円 208円
          通常出荷日 1日目~   4日目   5日目~   5日目  
          テープ厚(mm) 0.2 0.2 0.2 0.2
          テープ幅(mm) 38 50 19 19
          テープ長さ(m) 20 20 10 20
          JIS C 2336 - -
          粘着力 3.6N/20mm 3.6N/20mm 1.8 -

          ビニルテープ38mm幅のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          J3411
          J3413
          J3414
          J3415
          J3416
          J3417
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          JANコード トラスココード 材質1 材質2 質量(g)

          556円

          ( 612円 )
          1個 あり

          4日目

          レッド4904140794118104-1273基材:塩化ビニル接着剤:ゴム系180.000

          556円

          ( 612円 )
          1個 あり

          1日目

          グリーン4904140794132104-1292基材:塩化ビニル接着剤:ゴム系180.000

          556円

          ( 612円 )
          1個 あり

          1日目

          ブルー4904140794149104-1259基材:塩化ビニル接着剤:ゴム系180.000

          556円

          ( 612円 )
          1個 あり

          4日目

          ホワイト4904140794156104-1288基材:塩化ビニル接着剤:ゴム系180.000

          558円

          ( 614円 )
          1個 あり

          4日目

          グレー4904140794163104-1269基材:塩化ビニル接着剤:ゴム系180.000

          556円

          ( 612円 )
          1個 あり

          4日目

          ブラック4904140794170104-1262基材:塩化ビニル接着剤:ゴム系180.000

          ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました