(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J3360
防食テープ J3360 ボウショクテープ

防食テープ J3360 J3360

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
725円
税込単価
798円

【特長】・巻くだけで、サビからパイプをガード。【用途】・各種パイプラインのサビ...

詳細情報を確認する

Loading...

J3360 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
粘着力
引張強さ
単品/パック
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J3360

50
2.2N/10mm
76.8N/10mm
-
単品
4904140793609
104-1270
300
基材:塩化ビニル
粘着剤:ゴム系
使用温度範囲:-5~60℃

50個

725( 798円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻くだけで、サビからパイプをガード。
【用途】
・各種パイプラインのサビ防止・保護に。
【材質】
・塩化ビニル●ゴム系粘着剤

Loading...

J3360で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防食テープ J3360の型番J3360のページです。
型番J3360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防食テープ J3360

防食テープ J3360

    マイティテープ(粘着) No.109

    マイティテープ(粘着) No.109

      流し台テープ

      流し台テープ

        ニトムズ スベリ防止50×3

        ニトムズ スベリ防止50×3

          スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

          スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

            壁面用屋内

            壁面用屋内

              低VOC粘着テープ

              低VOC粘着テープ

                強力固定用両面テープ

                強力固定用両面テープ

                  スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

                  スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

                    スコッチ ビニールテープ117

                    スコッチ ビニールテープ117

                      脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 19mm×10m

                      脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 19mm×10m

                        ビニルテープ No.35

                        ビニルテープ No.35

                          メーカー nitoms デンカ nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms アズワン nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン ニチバン アズワン
                          通常価格 725円 19,209円 348円 2,203円 1,690円 371円 200円 231円 1,209円 1,134円 153円 833円
                          通常出荷日 4日目   5日目   6日目   5日目~   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                          テープ厚(mm) 0.4 - - - - - - - - - - -
                          テープ長さ(m) 10 - - - - - - - - - - -
                          基材 ポリ塩化ビニルフィルム - - - - - - - - - - -
                          粘着剤 ゴム系 - - - - - - - - - - -
                          商品タイプ 防食テープ - - - - - - - - - - -

                          防食テープ J3360のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          J3330
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          テープ幅
                          (mm)
                          粘着力 引張強さ 単品/パック JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 仕様

                          793円

                          ( 872円 )
                          50個 あり

                          4日目

                          502.2N/10mm76.8N/10mmブラック単品4904140793302730-7870300--使用温度範囲:-5~60℃

                          防食テープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました