(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャストライト セーフティキャビネット用棚板 30ガロン・45ガロン用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャストライト セーフティキャビネット用棚板 30ガロン・45ガロン用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,431円
税込単価
21,374円

【特長】・セーフティキャビネットに棚板を追加することができます。【用途】・30...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    4500.0
  • トラスココード:
    805-1723
  • 材質1:
    スチール

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J29937

1個

19,431( 21,374円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティキャビネットに棚板を追加することができます。
【用途】
・30ガロン、45ガロンキャビネット用追加棚板
【商品仕様】
・サイズ:縦35.6cmx横100cm。
・棚板耐荷重は約159Kg。
・トラスココード:805-1723
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジャストライト セーフティキャビネット用棚板 30ガロン・45ガロン用の型番J29937のページです。
型番J29937に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャストライト セーフティキャビネット用棚板 30ガロン・45ガロン用

ジャストライト セーフティキャビネット用棚板 30ガロン・45ガロン用

    ステンレス保管庫用棚板

    ステンレス保管庫用棚板

      スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

      スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

        大型保管庫用オプション 棚板

        大型保管庫用オプション 棚板

          ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

          ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

            ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

            ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

              キャビネット保管システム オプション 棚板

              キャビネット保管システム オプション 棚板

                工具管理ユニットオプション棚板

                工具管理ユニットオプション棚板

                  パンチング保管庫用棚板

                  パンチング保管庫用棚板

                    ステンレス保管庫用追加棚板

                    ステンレス保管庫用追加棚板

                      工具保管庫用オプション棚板

                      工具保管庫用オプション棚板

                        耐薬品保管庫 スチール製 追加棚板

                        耐薬品保管庫 スチール製 追加棚板

                          スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120

                          スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120

                            メーカー ジャストライト サカエ サカエ サカエ ジャストライト サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 19,431円 17,106円 6,627円 6,121円 17,806円 10,647円 16,951円 9,447円 10,800円 8,547円 6,602円 6,463円 23,299円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目   6日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   7日目   8日目   8日目  
                            質量(g) 4500.0 - - - 2200 - - - - - - - -
                            トラスココード 805-1723 - - - 805-1722 - - - - - - - -
                            材質1 スチール - - - スチール - - - - - - - -

                            ジャストライト セーフティキャビネット用棚板 30ガロン・45ガロン用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました