(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,806円
税込単価
19,587円

【特長】・コンパックセーフティキャビネットに棚板を追加することができます。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫パーツ
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    2200
  • トラスココード:
    805-1722
  • 材質1:
    スチール
  • 棚板耐荷重:
    159Kg

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J29936

1個

17,806( 19,587円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパックセーフティキャビネットに棚板を追加することができます。
【用途】
・コンパックセーフティキャビネット用追加棚板
【商品仕様】
・サイズ:縦35.6cm×横49.8cm。
・棚板耐荷重は約159Kg。
・トラスココード:805-1722
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板の型番J29936のページです。
型番J29936に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

    ジャストライト セーフティキャビネット用棚板 30ガロン・45ガロン用

    ジャストライト セーフティキャビネット用棚板 30ガロン・45ガロン用

      ユニット保管庫 DX型 (引違扉タイプ)

      ユニット保管庫 DX型 (引違扉タイプ)

        グランプレステージジャスト F-W 全面棚

        グランプレステージジャスト F-W 全面棚

          ユニット保管庫 DX型 (オープンタイプ)

          ユニット保管庫 DX型 (オープンタイプ)

            タクボ ND用 側面追加棚 NHT-S26W

            タクボ ND用 側面追加棚 NHT-S26W

              グランプレステージジャスト T 追加棚

              グランプレステージジャスト T 追加棚

                グランプレステージジャスト F 全面棚

                グランプレステージジャスト F 全面棚

                  キャビネット保管システム オプション パーティション

                  キャビネット保管システム オプション パーティション

                    パンチング保管庫用棚板

                    パンチング保管庫用棚板

                      OS アクリル引戸付ワイドロッカー

                      OS アクリル引戸付ワイドロッカー

                        メーカー ジャストライト ジャストライト トラスコ中山 タクボ トラスコ中山 タクボ タクボ タクボ サカエ サカエ 大阪製罐
                        通常価格 17,806円 19,431円 203,870円 5,600円 60,629円 25,025円 4,288円 3,297円 2,001円 10,800円 104,243円
                        通常出荷日 6日目   4日目   8日目   9日目   8日目   19日目   9日目   9日目   3日目   3日目   8日目  
                        商品タイプ 保管庫パーツ - - - - - - - 保管庫 保管庫 -
                        その他 オプション - - - - オプション - - オプション オプション -
                        質量(g) 2200 4500.0 - - - - - - - - -
                        トラスココード 805-1722 805-1723 - - - - - - - - -
                        材質1 スチール スチール - - - - - - - - -

                        ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました