(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 4ドラム缶用

ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 4ドラム缶用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111,600円
税込単価
122,760円

【特長】・100%リサイクルポリエチレン製です。・高さはわずか14cm。ドラム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    ブラック
  • 積載荷重 (kg):
    2268
  • 最大静荷重 (kg):
    2268
  • 最大動荷重 (kg):
    2268
  • 間口 (mm):
    1245
  • 奥行 (mm):
    1245
  • 高さ・厚み (mm):
    140
  • 詳細タイプ:
    ドラム缶4缶用
  • 材質詳細(本体):
    100%リサイクルポリエチレン
  • 容量(L):
    186
  • トラスココード:
    134-2080
  • 質量(g):
    27200.0

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J28657

1個

111,600( 122,760円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%リサイクルポリエチレン製です。
・高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。
・黒色のパレットは汚れが目立ちません。
・格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
【用途】
・ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア。
・油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など。
【商品仕様】
・4ドラム缶用。
・サイズ:縦124.5cm×横124.5cm×高さ14.0cm。
・容量:約185L。
・耐荷重量:約2268kg。
・質量:28kg
【材質/仕上】
・1%リサイクルポリエチレン

J28657で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 4ドラム缶用の型番J28657のページです。
型番J28657に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 4ドラム缶用

ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 4ドラム缶用

    ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 2ドラム缶用

    ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 2ドラム缶用

      フジライナー200 20枚入

      フジライナー200 20枚入

        150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

        150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

          250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

          250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

            アースクリップワイヤー

            アースクリップワイヤー

              ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 1ドラム缶用

              ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 1ドラム缶用

                ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

                ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

                  ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製

                  ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製

                    エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

                    エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

                      3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

                      3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

                        ミヤサカ 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製

                        ミヤサカ 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製

                          ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製

                          ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製

                            メーカー ジャストライト ジャストライト コクゴ エスコ エスコ エスコ ジャストライト コクゴ ミヤサカ アズワン エスコ ミヤサカ ミヤサカ
                            通常価格 111,600円 57,639円 47,000円 5,630円 19,080円 10,400円 41,919円 21,000円 41,480円 60,500円 5,292円 32,493円 38,996円
                            通常出荷日 5日目   5日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   8日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            商品タイプ パレット パレット - - - - パレット - - - - - -
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - ポリエチレン(PE) - - - - - -
                            ブラック ブラック - - - - ブラック - - - - - -
                            積載荷重 (kg) 2268 1134 - - - - 567 - - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 2268 1134 - - - - 567 - - - - - -

                            ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 4ドラム缶用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました