(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J2511
ビニルテープ19mm×10m ニトムズ ビニルテープ1910

ビニルテープ19mm×10m J2511

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
100円
税込単価
110円

【特長】・JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品【用途...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    10
  • JIS C 2336:
  • 粘着力:
    1.8
  • 引張強さ:
    35.8
  • 基材:
    塩化ビニル
  • 粘着剤:
    ゴム系

Loading...

J2511 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J2511

レッド
4904140785116
104-1286
50.000

1個

100( 110円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品
【用途】
・各種電気コードの被覆補修、補強に
【商品仕様】
・厚さ0.2mmX幅19mmX長さ10m
・手で切断可能
・粘着力:3.6N/20mm
【材質/仕上】
・塩化ビニル
・ゴム系粘着剤

Loading...

J2511で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニルテープ19mm×10mの型番J2511のページです。
型番J2511に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニルテープ19mm×10m

ビニルテープ19mm×10m

    ビニルテープ38mm幅

    ビニルテープ38mm幅

      ニトムズ ビニル1920赤

      ニトムズ ビニル1920赤

        ビニルテープ50mm幅

        ビニルテープ50mm幅

          メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms
          通常価格 97円 556円 208円 732円
          通常出荷日 5日目~   1日目~   5日目   4日目  
          テープ厚(mm) 0.2 0.2 0.2 0.2
          テープ幅(mm) 19 38 19 50
          テープ長さ(m) 10 20 20 20
          JIS C 2336 - -
          粘着力 1.8 3.6N/20mm - 3.6N/20mm

          ビニルテープ19mm×10mのレビュー

          評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
          電気工事
          評価 5.0満足度:5.02023/04/03
          丈夫さ、粘着の強さ、素手での切りやすさなどがちょうど良く、扱いやすい。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          梱包作業など
          評価 3.0満足度:3.02021/11/30
          途中で裂ける事がなく、しっかりとしている。
          ほどよい粘着で長期に渡り使用できています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          配管カバー
          評価 5.0満足度:5.02021/05/31
          ビニールテープはニトムスを多用してます。粘着もよく劣化も少ないと感じます。価格は余り比較してないのでわかりませんが、手事だと思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          配線の保護
          評価 5.0満足度:5.02021/03/30
          メーカーもののテープは作りがいいです。粘着もしっかりしていて材質もいい感じです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          J2513
          J2514
          J2516
          J2517
          J2518
          J2519
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          JANコード トラスココード 質量(g)

          100円

          ( 110円 )
          1個 あり

          6日目

          グリーン4904140785130104-127150.000

          100円

          ( 110円 )
          1個 あり

          6日目

          ブルー4904140785147104-127250.000

          100円

          ( 110円 )
          1個 あり

          6日目

          グレー4904140785161104-126550.000

          100円

          ( 110円 )
          1個 あり

          6日目

          ブラック4904140785178104-128150.000

          100円

          ( 110円 )
          200個 あり

          6日目

          クリア4904140785185104-128550.000

          97円

          ( 107円 )
          1個 あり

          5日目

          ブルー4904140785192730-769150.000

          ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました