(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FMC 耐震球 110V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FMC 耐震球 110V

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
345円
税込単価
380円

【特長】・耐震性に優れた白熱球です。【用途】・屋内現場の耐震球。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 消費電力(W):
    220
  • 口金:
    E26
  • JANコード:
    4984546287193
  • 質量(g):
    80.000
  • トラスココード:
    851-4009
  • 材質1:
    硬質ガラス

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-220C

5個

345( 380円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐震性に優れた白熱球です。
【用途】
・屋内現場の耐震球。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FMC 耐震球 110Vの型番J-220Cのページです。
型番J-220Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FMC 耐震球 110V

FMC 耐震球 110V

    FMC 耐震電球 200W エーコー

    FMC 耐震電球 200W エーコー

      FMC ACROSSフロスト球 230W エーコー

      FMC ACROSSフロスト球 230W エーコー

        ハンドランプ・替球(耐振電球)

        ハンドランプ・替球(耐振電球)

          ストロングライトLED 二重絶縁構造

          ストロングライトLED 二重絶縁構造

            メーカー フジマック エーコー エーコー ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業
            通常価格 345円 370円 370円 706円 18,758円
            通常出荷日 6日目   4日目   5日目   1日目~   1日目  
            商品タイプ 電球・ランプ - - - -
            消費電力(W) 220 - - - -
            口金 E26 - - - -
            JANコード 4984546287193 - - - -
            質量(g) 80.000 - - - -

            電球カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました