(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ 引越し仮止めテープ

ニトムズ 引越し仮止めテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
814円
税込単価
895円

【特長】・スチール机等の引き出し・キャビネット等の開き扉の仮止めに最適です。・...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.16
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 色:
    ブルー
  • 基材:
    ポリエチレン
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • JANコード:
    4904140781606
  • トラスココード:
    104-1256
  • 質量(g):
    137.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J2160

1個

814( 895円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール机等の引き出し・キャビネット等の開き扉の仮止めに最適です。
・塩化ビニル素材にも載り残りしにくい粘着剤を使用しています。
・手で切れる布タイプの養生テープです。
【用途】
・スチール机の引き出しの仮止めに。
・各種開き戸の仮止め。

Loading...

J2160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ 引越し仮止めテープの型番J2160のページです。
型番J2160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ 引越し仮止めテープ

ニトムズ 引越し仮止めテープ

    流し台テープ

    流し台テープ

      農ビクロス80×20

      農ビクロス80×20

        ベストクロス

        ベストクロス

          ニトムズ ラインTB型 黄

          ニトムズ ラインTB型 黄

            ニトムズ 戸あたり消音テープ広幅 グレー

            ニトムズ 戸あたり消音テープ広幅 グレー

              ニトムズ PK27布粘着テ-プ

              ニトムズ PK27布粘着テ-プ

                ビニルテープ19mm×10m

                ビニルテープ19mm×10m

                  メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms
                  通常価格 814円 348円 1,460円 777円 3,137円 728円 386円 97円
                  通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~  
                  テープ厚(mm) 0.16 - - - - - - -
                  テープ幅(mm) 50 - - - - - - -
                  テープ長さ(m) 25 - - - - - - -
                  ブルー - - - - - - -
                  基材 ポリエチレン - - - - - - -

                  ニトムズ 引越し仮止めテープのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました