(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IWX-30S
デジタル防水台秤 IWX-S ハカリ

デジタル防水台秤 IWX-S IWX-30S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
150,385円 147,046円
税込単価
165,424円 161,751円

【特長】・完全防水&防塵性に優れた高耐久仕様です。・1台で2台分のマルチインタ...

詳細情報を確認する

  • 分解能:
    1/3000
  • 材質1:
    オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製
  • 検定:
    国家検定品(新検則適合品)
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 電源:
    AC100V±10%

(i)ご注意

  • オプション使用時は非防水となります。
  • RS232C・プリンター・大音量ブザーは併用はできません。
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。
  • オプション使用時は非防水となります。

型番

IWX-30S 解除

Loading...

IWX-30S の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
トラスココード
質量(g)
載台寸法(mm)
全高(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IWX-30S

30000
5(0~15kg)10(15~30kg)
838-4373
10000.0
350×350
425
4562178500936

1個

150,385円

147,046

( 161,751円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全防水&防塵性に優れた高耐久仕様です。
・1台で2台分のマルチインターバル機能です。
・表示部は大型蛍光表示で見やすく簡単操作です。
・リレーBOX(オプション)との連動により、外部接続機器の制御ができます。
【用途】
・水気や湿気の多い厳しい作業環境・条件下での計量現場でのご使用に。
・取引・証明のご使用に。
【材質】
・オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製

(i)ご注意

  • オプション使用時は非防水となります。
  • RS232C・プリンター・大音量ブザーは併用はできません。
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。
  • オプション使用時は非防水となります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

Loading...

IWX-30Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル防水台秤 IWX-Sの型番IWX-30Sのページです。
型番IWX-30Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル防水台秤 IWX-S

デジタル防水台秤 IWX-S

    イシダ デジタル防水台秤 IWB

    イシダ デジタル防水台秤 IWB

      防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

      防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

        デジタル重量台秤

        デジタル重量台秤

          デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

          デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

            カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式

            カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式

              デジタル台はかり(取引証明用)

              デジタル台はかり(取引証明用)

                本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

                本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

                  一体型デジタル台秤

                  一体型デジタル台秤

                    本質安全防爆台はかり DP-6700Exシリーズ

                    本質安全防爆台はかり DP-6700Exシリーズ

                      本質安全防爆構造電子はかり GZIII/GZIII-Bシリーズ(音叉式力センサ)

                      本質安全防爆構造電子はかり GZIII/GZIII-Bシリーズ(音叉式力センサ)

                        ヤマト DP-5600用一体型立筒

                        ヤマト DP-5600用一体型立筒

                          本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

                          本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

                            メーカー イシダ イシダ 大和製衡 イシダ 大和製衡 新光電子 大和製衡 新光電子 寺岡精工 大和製衡 新光電子 大和製衡 大和製衡
                            通常価格 150,385円 121,019円 80,650円 86,387円 115,800円 180,000円 101,480円 456,000円 69,225円 168,248円 434,673円 24,810円 503,880円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   9日目   9日目   8日目   8日目   4日目   8日目  
                            分解能 1/3000 1/3000 - 1/3000 - - - - - - - - -
                            材質1 オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製 オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製 - 計量皿:ステンレス(SUS304)●表示部は樹脂製です。 - - - - - - - - -
                            検定 国家検定品(新検則適合品) 国家検定品(新検則適合品) - 国家検定品(新検則適合品) - - - - - - - - -
                            センサー方式 ロードセル方式 ロードセル方式 - ロードセル方式 - - - - - - - - -
                            電源 AC100V±10% 乾電池単1形×2(標準装備) - - - - - - - - - - -

                            デジタル防水台秤 IWX-Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IWX-150S
                            IWX-60S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            トラスココード 質量(g) 載台寸法(mm) 全高(mm) JANコード

                            150,385円

                            ( 165,424円 )
                            1個 -

                            5日目

                            15000020(0~60kg)50(60~150kg)838-437218000.0380×5306304562178500912

                            150,385円

                            ( 165,424円 )
                            1個 -

                            5日目

                            6000010(0~30kg)20(30~60kg)838-437418000.0380×5306304562178500929

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました