(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IWQ-60S
イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30S/60S/150S ハカリ

イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30S/60S/150S IWQ-60S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
200,857円 196,397円
税込単価
220,943円 216,037円

【特長】・完全防水&防塵性に優れた高耐久仕様です。・1台で2台分のマルチインタ...

詳細情報を確認する

  • 分解能:
    1/3000
  • 材質1:
    オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製
  • 検定:
    国家検定品(新検則適合品)
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 電源:
    AC100V±10%

(i)ご注意

  • オプション使用時は非防水となります。
  • RS232C・プリンター・大音量ブザーは併用はできません。
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。
  • オプション使用時は非防水となります。

型番

IWQ-60S 解除

Loading...

IWQ-60S の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
トラスココード
質量(g)
載台寸法(mm)
全高(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IWQ-60S

60000
10(0~30kg)20(30~60kg)
838-4371
18000.0
380×530
630
4562178500981

1個

200,857円

196,397

( 216,037円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全防水&防塵性に優れた高耐久仕様です。
・1台で2台分のマルチインターバル機能です。
・表示部は大型蛍光表示で見やすく簡単操作です。
・上限値・下限値が表示出来る3面表示です。
・リレーBOX(オプション)との連動により、外部接続機器の制御ができます。
【用途】
・水気や湿気の多い厳しい作業環境・条件下での計量現場でのご使用に。
・取引・証明のご使用に。
【材質】
・オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製

(i)ご注意

  • オプション使用時は非防水となります。
  • RS232C・プリンター・大音量ブザーは併用はできません。
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。
  • オプション使用時は非防水となります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

Loading...

IWQ-60Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30S/60S/150Sの型番IWQ-60Sのページです。
型番IWQ-60Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30S/60S/150S

イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30S/60S/150S

    イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS

    イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS

      デジタル防水台秤 IWX-S

      デジタル防水台秤 IWX-S

        イシダ デジタル防水台秤 IWB

        イシダ デジタル防水台秤 IWB

          デジタル防水台秤 IWG-6000S

          デジタル防水台秤 IWG-6000S

            本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ハンドルタイプ

            本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ハンドルタイプ

              デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

              デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

                本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

                本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

                  無線プリンタ/印字用紙

                  無線プリンタ/印字用紙

                    Uスケール

                    Uスケール

                      一体型デジタル台秤

                      一体型デジタル台秤

                        小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズ

                        小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズ

                          本質安全防爆デジタル台はかり中型ステンレスハンドルタイプ

                          本質安全防爆デジタル台はかり中型ステンレスハンドルタイプ

                            メーカー イシダ イシダ イシダ イシダ イシダ 大和製衡 トラスコ中山 大和製衡 大和製衡 クボタ計装 寺岡精工 JFEアドバンテック 大和製衡
                            通常価格 200,857円 200,857円 150,385円 121,019円 105,984円 422,400円 8,340円 503,880円 830円 423,780円 69,225円 210,807円 503,880円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   8日目   1日目   8日目   4日目~   19日目   9日目   8日目~   8日目  
                            分解能 1/3000 1/3000 1/3000 1/3000 1/3000 - - - - - - - -
                            材質1 オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製 オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製 オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製 オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製 オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製 - - - - - - - -
                            検定 国家検定品(新検則適合品) 国家検定品(新検則適合品) 国家検定品(新検則適合品) 国家検定品(新検則適合品) 国家検定品(新検則適合品) - - - - - - - -
                            センサー方式 ロードセル方式 ロードセル方式 ロードセル方式 ロードセル方式 ロードセル方式 - - - - - - - -
                            電源 AC100V±10% AC100V±10% AC100V±10% 乾電池単1形×2(標準装備) 乾電池単1形×2(標準装備) - - - - - - - -

                            イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30S/60S/150Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IWQ-150S
                            IWQ-30S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            トラスココード 質量(g) 載台寸法(mm) 全高(mm) JANコード

                            200,857円

                            ( 220,943円 )
                            1個 -

                            5日目

                            15000020(0~60kg)50(60~150kg)838-436718000.0380×5306304562178500974

                            200,857円

                            ( 220,943円 )
                            1個 -

                            5日目

                            300005(0~15kg)10(15~30kg)838-436910000.0350×3504254562178500998

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました