(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 防じん/防毒マスク用交換用部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 防じん/防毒マスク用交換用部品

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
299円
税込単価
329円

【商品仕様】・防じん/防毒マスク用交換用部品・JANコード:495938202...

詳細情報を確認する

型番

IVVA4200 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IVVA4200

5個

299( 329円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・防じん/防毒マスク用交換用部品
・JANコード:4959382023595
・トラスココード:816-7568
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 防じん/防毒マスク用交換用部品の型番IVVA4200のページです。
型番IVVA4200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 防じん/防毒マスク用交換用部品

シゲマツ 防じん/防毒マスク用交換用部品

    3M 交換用排気弁 773

    3M 交換用排気弁 773

      3M 交換用吸気弁 772

      3M 交換用吸気弁 772

        防毒マスク用吸収缶

        防毒マスク用吸収缶

          スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニット

          スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニット

            メーカー 重松製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン ユニット 山本光学
            通常価格 299円 560円 442円 563円 5,738円
            通常出荷日 4日目   2日目   1日目   5日目~   1日目~  

            シゲマツ 防じん/防毒マスク用交換用部品のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました