(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ITB-6
デジタル重量台秤 ハカリ

デジタル重量台秤 ITB-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86,387円 84,469円
税込単価
95,026円 92,916円

【特長】・電源は乾電池・ACアダプター(オプション)のどちらでも使用可能です・...

詳細情報を確認する

  • 分解能:
    1/3000
  • 材質1:
    計量皿:ステンレス(SUS304)●表示部は樹脂製です。
  • 検定:
    国家検定品(新検則適合品)
  • センサー方式:
    ロードセル方式

(i)ご注意

  • 非防水仕様
  • RS232Cを使用する際はACアダプタ(オプション)が必要となります。
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。
  • 内蔵プリンターの取付はできません。

Loading...

ITB-6 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
トラスココード
質量(g)
載台寸法(mm)
全高(mm)
JANコード
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ITB-6

1500 ~ 6000
0.5/1/2
838-4359
5000.0
200×250
380
4562178500844
乾電池単1形×2(標準装備)

1個

86,387円

84,469

( 92,916円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源は乾電池・ACアダプター(オプション)のどちらでも使用可能です
・秤量ごとに複数の計量器を用意する必要はありません。目的に応じたきめ細かい計量作業を効率的に実現します
・質量の上下限値を設定することにより、製品の質量選別・箱詰め製品量チェック・充填・検品など、製品の品質管理に大きく貢献します。目標に対して多い・少ないを見やすく表示します
・薄暗い場所でも見やすい蛍光管表示を採用。上下120度・左右360度の便利な首振り機能で、作業者・作業環境に合わせてお使い頂けます
・環境負荷物質6種の低減を行なっています
【用途】
・あらゆる計量現場でのご使用に
・取引・証明のご使用に
【材質】
・計量皿:ステンレス(SUS304)表示部は樹脂製です
【セット内容】
・単1形乾電池×2本(標準装備)

(i)ご注意

  • 非防水仕様
  • RS232Cを使用する際はACアダプタ(オプション)が必要となります。
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。
  • 内蔵プリンターの取付はできません。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

ITB-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル重量台秤の型番ITB-6のページです。
型番ITB-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル重量台秤

デジタル重量台秤

    デジタル演算ハカリ

    デジタル演算ハカリ

      高精度デジタル天秤(音叉振動式)

      高精度デジタル天秤(音叉振動式)

        高精度デジタル天秤

        高精度デジタル天秤

          Uスケール

          Uスケール

            一体型デジタル台秤

            一体型デジタル台秤

              高性能ポスタルスケール

              高性能ポスタルスケール

                デジタル台はかり

                デジタル台はかり

                  イシダ デジタル防水台秤 IWB

                  イシダ デジタル防水台秤 IWB

                    デジタル防水台秤 IWG-6000S

                    デジタル防水台秤 IWG-6000S

                      デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

                      デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

                        高精度音叉式電子天びん

                        高精度音叉式電子天びん

                          デジタルクッキングスケール KJ-114

                          デジタルクッキングスケール KJ-114

                            メーカー イシダ イシダ イシダ イシダ クボタ計装 寺岡精工 寺岡精工 大和製衡 イシダ イシダ 大和製衡 イシダ タニタ
                            通常価格 86,387円 76,066円 101,749円 108,869円 423,780円 69,225円 24,800円 457,600円 121,019円 105,984円 115,800円 75,931円 3,435円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   19日目   9日目   1日目   19日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目  
                            分解能 1/3000 1/3000 - 1/30000 - - - - 1/3000 1/3000 - - -
                            材質1 計量皿:ステンレス(SUS304)●表示部は樹脂製です。 計量皿:ステンレス(SUS304)●本体は樹脂製です。 計量皿:ステンレス(SUS304)●本体:樹脂製 計量皿:ステンレス(SUS304)●本体:アルミダイキャスト - - - - オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製 オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製 - 計量皿:ステンレス(SUS304)●本体:樹脂製 -
                            検定 国家検定品(新検則適合品) 国家検定品(新検則適合品) - 対象外 - - - - 国家検定品(新検則適合品) 国家検定品(新検則適合品) - 対象外 -
                            センサー方式 ロードセル方式 ロードセル方式 - 音叉式 - - - - ロードセル方式 ロードセル方式 - 音叉センサー -

                            デジタル重量台秤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ITX-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            トラスココード 質量(g) 載台寸法(mm) 全高(mm) JANコード 電源

                            90,918円

                            ( 100,010円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1500 ~ 60000.5/1/2838-43615000.0200×2503804562178500813AC100V

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました