(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

育良 鋳物用溶接棒(43035) (4本入)

育良 鋳物用溶接棒(43035) (4本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,672円 ~ 5,815円
税込価格
4,039円 ~ 6,397円

育良鋳物用溶接棒(43035)(4本入)。【特長】・ちょっとした鋳物溶接に最適...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
805-2708
4992873123107
70.000

1個

3,672( 4,039円 )

6日目

805-2709
4992873123206
120.000

1個

5,815( 6,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

育良鋳物用溶接棒(43035)(4本入)。
【特長】
・ちょっとした鋳物溶接に最適な溶接棒です

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

育良 鋳物用溶接棒(43035) (4本入)

育良 鋳物用溶接棒(43035) (4本入)

    鋳鉄用溶接棒

    鋳鉄用溶接棒

      鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

      鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

        被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

        被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

          18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

          18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

            鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

            鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

              鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311T

              鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311T

                18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

                18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

                  22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

                  22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

                    鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

                    鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

                      22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

                      22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

                        ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-308

                        ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-308

                          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10

                          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10

                            メーカー 育良精機製作所 トラスコ中山 菱小 神戸製鋼所 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 ニツコー熔材工業 神戸製鋼所
                            通常価格 3,672円 3,793円 106,666円 15,676円 10,420円 69,606円 59,661円 11,952円 13,227円 63,923円 14,502円 3,833円 4,406円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   4日目~   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒

                            育良 鋳物用溶接棒(43035) (4本入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました