(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェスト ホワイト/クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェスト ホワイト/クリア

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,257円 ~ 1,655円
税込価格
1,383円 ~ 1,821円

【特長】・衣類や小物収納に便利なチェストです・中身が見えるクリアタイプで、シー...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト/クリア
  • 材質:
    プラスチック
  • 詳細タイプ:
    引出
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 引出し:
    1
  • 引出し色:
    クリア
  • 仕様:
    積重ね可能数:5段まで

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
320
410
197
265×342×150
4967576135610
818-4921
1100
320×410×197
14

4個

1,655( 1,821円 )

1日目

263
370
174
208×303×124
4967576135603
818-4922
800
263×410×174
8

4個

1,257( 1,383円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衣類や小物収納に便利なチェストです
・中身が見えるクリアタイプで、シーンを選ばず使えるシンプルなチェストです
・重ねた状態で引き出しを引いた時の本体の傾き・持ち上がりを防ぐ為、天面に前倒れ防止加工を施しました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェスト ホワイト/クリア

チェスト ホワイト/クリア

    フェミーネ ケース

    フェミーネ ケース

      PRXカバコ スリムS・M・L

      PRXカバコ スリムS・M・L

        収納ケース B5-F

        収納ケース B5-F

          収納ケース PP

          収納ケース PP

            PRXカバゾコ クリア・リアブラウン

            PRXカバゾコ クリア・リアブラウン

              たっぷり収納ケース74M・74L

              たっぷり収納ケース74M・74L

                コミックボックスストッカー

                コミックボックスストッカー

                  メーカー アイリスオーヤマ 天馬 天馬 ケニス ケニス 天馬 天馬 アイリスオーヤマ
                  通常価格 1,257円 2,752円 1,894円 1,689円 2,053円 2,701円 5,304円 721円
                  通常出荷日 1日目   7日目   2日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   6日目  
                  ホワイト/クリア ホワイト クリア - - - ホワイト -
                  材質 プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック
                  詳細タイプ 引出 - - - - - - -
                  材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - -
                  引出し 1 - - - - - - -

                  チェスト ホワイト/クリアのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  保管ケース
                  評価 5.0満足度:5.02022/11/29
                  予備のトイレットペーパーやペーパータオルを入れています。
                  段積みもでき、ほこりもかぶらず、洗面所が見た目もすっきりしました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました