(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKH ハンド組タップ JIS2級

SKH ハンド組タップ JIS2級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,401円 ~ 23,067円
税込価格
7,041円 ~ 25,374円

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。加工ねじ:メートルねじ被削材:...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様

IS-H-HT-M12X1.75-S【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
【商品仕様】
・呼び寸法:M12
・ピッチ(mm):1.75
・全長(mm):82
・シャンク径(mm):8.5
・シャンク四角部(mm):6.5
・下穴径(mm):10.3
・加工ねじ:メートルねじ
・先・中・上の3本組です。
・ねじ長(mm):38
・タップ等級:JIS2級
・(先)(中)(上)の各1本がセットです。
・トラスココード:502-9724
・質量:125g
【材質/仕上】
・材質:SKH
IS-H-HT-M22X1.5-S【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
【商品仕様】
・呼び寸法:M22
・ピッチ(mm):1.5
・全長(mm):95
・シャンク径(mm):17.0
・シャンク四角部(mm):13.0
・下穴径(mm):20.5
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・先・中・上の3本組です。
・ねじ長(mm):45
・タップ等級:JIS2級
・(先)(中)(上)の各1本がセットです。
・トラスココード:503-0552
・質量:533g
【材質/仕上】
・材質:SKH
IS-H-HT-M20X1.5-S【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
【商品仕様】
・呼び寸法:M20
・ピッチ(mm):1.5
・全長(mm):95
・シャンク径(mm):15.0
・シャンク四角部(mm):12.0
・下穴径(mm):18.5
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・先・中・上の3本組です。
・ねじ長(mm):45
・タップ等級:JIS2級
・(先)(中)(上)の各1本がセットです。
・トラスココード:503-0374
・質量:448g
【材質/仕上】
・材質:SKH
IS-H-HT-M14X1.25-S【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
【商品仕様】
・呼び寸法:M14
・ピッチ(mm):1.25
・全長(mm):88
・シャンク径(mm):10.5
・シャンク四角部(mm):8.0
・下穴径(mm):12.8
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・先・中・上の3本組です。
・ねじ長(mm):42
・タップ等級:JIS2級
・(先)(中)(上)の各1本がセットです。
・トラスココード:502-9805
・質量:203g
【材質/仕上】
・材質:SKH

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・ねじ長(mm):38・タップ等級:JIS2級・(先)(中)(上)の各1本がセットです。・トラスココード:502-9724・質量:125g【材質/仕上】・材質:SKH
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。・加工ねじ:メートルねじ・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。・呼び寸法:M12
・ピッチ(mm):1.75・全長(mm):82・シャンク径(mm):8.5・シャンク四角部(mm):6.5・下穴径(mm):10.3・加工ねじ:メートルねじ・先・中・上の3本組です。

1個

6,401( 7,041円 )

8日目

・ねじ長(mm):42・タップ等級:JIS2級・(先)(中)(上)の各1本がセットです。・トラスココード:502-9805・質量:203g【材質/仕上】・材質:SKH
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。・加工ねじ:メートル細目ねじ・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。・呼び寸法:M14
・ピッチ(mm):1.25・全長(mm):88・シャンク径(mm):10.5・シャンク四角部(mm):8.0・下穴径(mm):12.8・加工ねじ:メートル細目ねじ・先・中・上の3本組です。

1個

8,433( 9,276円 )

8日目

・ねじ長(mm):45・タップ等級:JIS2級・(先)(中)(上)の各1本がセットです。・トラスココード:503-0374・質量:448g【材質/仕上】・材質:SKH
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。・加工ねじ:メートル細目ねじ・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。・呼び寸法:M20
・ピッチ(mm):1.5・全長(mm):95・シャンク径(mm):15.0・シャンク四角部(mm):12.0・下穴径(mm):18.5・加工ねじ:メートル細目ねじ・先・中・上の3本組です。

1個

18,044( 19,848円 )

8日目

・ねじ長(mm):45・タップ等級:JIS2級・(先)(中)(上)の各1本がセットです。・トラスココード:503-0552・質量:533g【材質/仕上】・材質:SKH
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。・加工ねじ:メートル細目ねじ・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。・呼び寸法:M22
・ピッチ(mm):1.5・全長(mm):95・シャンク径(mm):17.0・シャンク四角部(mm):13.0・下穴径(mm):20.5・加工ねじ:メートル細目ねじ・先・中・上の3本組です。

1個

23,067( 25,374円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
加工ねじ:メートルねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SKH ハンド組タップ JIS2級のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
ネジ穴加工
評価 5.0満足度:5.02022/09/22
3種類セット品でこのセットがあれば綺麗なネジ穴が加工出来ました。種類も豊富なので揃えていきたい。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました