(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドソーブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ISBB-1250-18
バンドソーブレード【1~5個入り】 バンドソー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,451円
税込単価
23,596円

【特長】・耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています・低振動、低騒音...

詳細情報を確認する

型番

ISBB-1250-18 解除

Loading...

商品情報を表示

ISBB-1250-18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
厚さ(mm)
山数
全長(mm)
適合機種
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISBB-1250-18

ハンドソー用のこ刃
0.65
18
1250
-
13
4992873160607
1000
805-2650
-

1個

21,451( 23,596円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています
・低振動、低騒音のブレードです
【用途】
・鉄・非鉄・ステンレス等の切断に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バンドソーブレードの型番ISBB-1250-18のページです。
型番ISBB-1250-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンドソーブレード

バンドソーブレード

    ポータブルバンドソー(手動機用)

    ポータブルバンドソー(手動機用)

      帯のこ ロータリバンドソー別売部品

      帯のこ ロータリバンドソー別売部品

        充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃

        充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃

          バンドソー替刃 竹挽用

          バンドソー替刃 竹挽用

            バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃

            バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃

              バンドソー替刃 木工曲線切用

              バンドソー替刃 木工曲線切用

                バンドソー替刃 BSB-6W

                バンドソー替刃 BSB-6W

                  バンドソー替刃 木工仕上用

                  バンドソー替刃 木工仕上用

                    バンドソー替刃 汎用刃

                    バンドソー替刃 汎用刃

                      メーカー 育良精機製作所 レプコ HiKOKI(旧日立工機) アサダ SK-11 レッキス工業 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11
                      通常価格 20,250円 3,477円 7,455円 2,000円 2,470円 1,975円 1,966円 2,332円 1,655円 1,638円
                      通常出荷日 2日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                      バンドソーブレードのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      ISBB-1140-10-14
                      ISBB-1140-18
                      ISBB-1250-10-14
                      ISBB-1260-10-14
                      ISBB-1260-18
                      ISBB-1325-10-14
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品タイプ 厚さ(mm) 山数 全長(mm) 適合機種 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 材質1

                      27,000円

                      ( 29,700円 )
                      1個 -

                      6日目

                      ハンドソー用のこ刃0.6510/141140-1349928731603001000805-2647-

                      20,250円

                      ( 22,275円 )
                      1個 -

                      6日目

                      ハンドソー用のこ刃0.65181140-1349928731604091000805-2648-

                      21,451円

                      ( 23,596円 )
                      1個 -

                      6日目

                      ハンドソー用のこ刃0.6510/141250-1349928731605081000805-2649-

                      21,450円

                      ( 23,595円 )
                      1個 -

                      6日目

                      ハンドソー用のこ刃0.6510/141260-1349928731607061000805-2651-

                      21,451円

                      ( 23,596円 )
                      1個 -

                      6日目

                      ハンドソー用のこ刃0.65181260-1349928731608051000805-2652-

                      22,501円

                      ( 24,751円 )
                      1個 -

                      6日目

                      ハンドソー用のこ刃0.6510/141325-1349928731609041000805-2653-

                      バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました