(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IS アイエスオイル18リットル Lタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IS アイエスオイル18リットル Lタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,487円 26,016円
税込単価
32,436円 28,618円

【特長】・切削工具の磨耗も少なくなり、寿命を延ばし、切削面も綺麗に仕上がります...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    油性
  • 質量(g):
    18500
  • トラスココード:
    502-6903
  • 材質1:
    切削油

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IS-18L

1個

29,487円

26,016

( 28,618円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削工具の磨耗も少なくなり、寿命を延ばし、切削面も綺麗に仕上がります。
・液体状です。
【用途】
・鋼全般

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IS アイエスオイル18リットル Lタイプの型番IS-18Lのページです。
型番IS-18Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IS アイエスオイル18リットル Lタイプ

IS アイエスオイル18リットル Lタイプ

    IS パック入 アイエスオイル

    IS パック入 アイエスオイル

      切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

      切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

        モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18L

        モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18L

          ドリリング&タッピングオイル

          ドリリング&タッピングオイル

            切削剤 ウルトラカット

            切削剤 ウルトラカット

              水溶性切削油

              水溶性切削油

                ダフニーマーグプラスST25

                ダフニーマーグプラスST25

                  ダフニーミルクールAL

                  ダフニーミルクールAL

                    タッピングオイル/スプレー

                    タッピングオイル/スプレー

                      タッピングペーストC−100C

                      タッピングペーストC−100C

                        切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

                        切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

                          カッティングオイルKT-50

                          カッティングオイルKT-50

                            メーカー イシハシ精工 イシハシ精工 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 大澤ワックス 住鉱潤滑剤 大澤ワックス 出光興産 出光興産 友和 日本工作油 住鉱潤滑剤 コンドーテック
                            通常価格 29,487円 1,200円 32,135円 147,657円 1,957円 1,512円 2,618円 16,433円 19,040円 992円 2,287円 1,453円 17,761円
                            通常出荷日 9日目   2日目   4日目   6日目   3日目   1日目~   3日目   9日目   9日目   4日目   3日目~   4日目   7日目  
                            種類 液状 液状 液状 - 液状 液状 液状 液状 液状 - ペースト スプレー 液状
                            性質 油性 油性 不水溶性 - その他 不水溶性 水溶性 難切削 水溶性 難切削 不水溶性 難切削 -
                            質量(g) 18500 54 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 502-6903 507-0759 - - - - - - - - - - -
                            材質1 切削油 液体状 - - - - - - - - - - -

                            IS アイエスオイル18リットル Lタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました