(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

I型直角定規/I型直定規

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

I型直角定規/I型直定規

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,249円 ~ 1,955,250円  特別価格 
税込価格
48,674円 ~ 2,150,775円  特別価格 

【特長】・JIS B7526規格精度のI型直角定規/JIS 7514規格精度品...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 目盛り:
  • 材質1:
    炭素工具鋼

(i)ご注意

  • 画像はI型直角定規の画像です。型番により仕様が異なります。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
精度(mm)
台長(mm)
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレートエッジ
0.006
-
4520698006420
838-1235
12
1040
60
5000
I型直定規

1個

273,000円

195,249

( 214,774円 )

7日目

ストレートエッジ
0.008
-
4520698006437
838-1236
14
1540
70
8000
I型直定規

1個

564,750円

400,012

( 440,013円 )

7日目

ストレートエッジ
0.01
-
4520698006444
838-1237
16
2040
80
18000
I型直定規

1個

856,499円

602,975

( 663,273円 )

19日目

ストレートエッジ
0.0032
-
4520698006451
838-1238
10
340
50
1000
I型直定規

1個

50,624( 55,686円 )

7日目

ストレートエッジ
0.014
-
4520698006468
838-1239
18
3040
120
44000
I型直定規

1個

1,955,250円

1,375,713

( 1,513,284円 )

4日目

ストレートエッジ
0.004
-
4520698121239
838-1240
10
540
50
2000
I型直定規

1個

117,924円

85,718

( 94,290円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS B7526規格精度のI型直角定規/JIS 7514規格精度品のI型直定規です。

(i)ご注意

  • 画像はI型直角定規の画像です。型番により仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

I型直角定規/I型直定規

I型直角定規/I型直定規

    厚口基準スコヤー

    厚口基準スコヤー

      アイ形直角定規 1級焼入(JIS B7526規格品)

      アイ形直角定規 1級焼入(JIS B7526規格品)

        平型スコヤ ユニセイキ

        平型スコヤ ユニセイキ

          刃型標準スコヤー

          刃型標準スコヤー

            平型スコヤー

            平型スコヤー

              台付スコヤー

              台付スコヤー

                平形直角定規 D形平スコヤーJIS2級(JIS B7526規格品)

                平形直角定規 D形平スコヤーJIS2級(JIS B7526規格品)

                  平形直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

                  平形直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

                    台付直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

                    台付直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

                      A形台付スコヤーJIS2級 (JIS B7526規格品)

                      A形台付スコヤーJIS2級 (JIS B7526規格品)

                        台付スコヤー 焼なし  

                        台付スコヤー 焼なし  

                          台付スコヤー JIS1級

                          台付スコヤー JIS1級

                            メーカー ユニセイキ ユニセイキ 大菱計器製作所 ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ 大菱計器製作所 大菱計器製作所 大菱計器製作所 大菱計器製作所 理研計測器 理研計測器
                            通常価格 44,249円 46,499円 24,594円 14,312円 53,250円 399,263円 444,751円 5,200円 13,756円 14,760円 3,300円 3,100円 11,600円
                            通常出荷日 4日目~   7日目   5日目~   1日目~   7日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   5日目~   3日目~   7日目~  
                            校正証明書 - - - - - - - - - - - -
                            目盛り - - - - - - - - -
                            材質1 炭素工具鋼 炭素工具鋼 - - 炭素工具鋼 炭素工具鋼(SS400) 炭素工具鋼(SS400) - - - - - -

                            I型直角定規/I型直定規のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました