(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

いれと庫 クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IR-COMIC
いれと庫 クリア シュウノウボックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,313円
税込単価
1,444円

【特長】・透明タイプですので外側からでも中身が確認できます・備品や部品の整理整...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリア
  • 材質:
    プラスチック
  • 材質1:
    フタ・本体・バックル:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    仕切板:スチロール樹脂
  • 備考:
    セット内容/付属品:仕切り板

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

IR-COMIC 解除

Loading...

 
カタログを表示

IR-COMIC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
材質3
容量(L)
収納目安
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IR-COMIC

170
450
200
135×400×185
4904746386595
836-0006
-
11
コミック本×26冊
0.69

4個

1,313( 1,444円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明タイプですので外側からでも中身が確認できます
・備品や部品の整理整頓に最適です
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれおちません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いれと庫 クリア の型番IR-COMICのページです。
型番IR-COMICに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

いれと庫 クリア

いれと庫 クリア

    ボックスコンテナ フタ

    ボックスコンテナ フタ

      PRXフリーボックス ハンドル付

      PRXフリーボックス ハンドル付

        セパレートバスケット用仕切板

        セパレートバスケット用仕切板

          IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-BR

          IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-BR

            収納ボックス CBボックス

            収納ボックス CBボックス

              ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M

              ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M

                収納キャリィ AH-C1

                収納キャリィ AH-C1

                  IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

                  IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

                    メーカー 天馬 アイリスオーヤマ 天馬 アステージ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ コクヨ ナイキ アイリスオーヤマ
                    通常価格 1,313円 361円 1,936円 273円 4,519円 1,941円 844円 78,030円 983円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   1日目   6日目   4日目~   5日目   19日目   6日目  
                    クリア - ホワイト クリア - - - - -
                    材質 プラスチック - プラスチック - - - - - プラスチック
                    材質1 フタ・本体・バックル:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -
                    材質2 仕切板:スチロール樹脂 - ポリプロピレン(PP) - - - - - -
                    備考 セット内容/付属品:仕切り板 - - - - - - - -

                    いれと庫 クリア のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    IR-BUNKO
                    IR-CD
                    IR-CD-WIDE
                    IR-COMIC-WIDE
                    IR-DVD
                    IR-DVD-WIDE
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    間口
                    (mm)
                    奥行
                    (mm)
                    高さ
                    (mm)
                    有効内寸:間口×奥行×高さ
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 材質3 容量(L) 収納目安 質量
                    (kg)

                    1,383円

                    ( 1,521円 )
                    4個 あり

                    1日目

                    145450170115×400×1604904746386397836-0004-7.5文庫本×26冊0.6

                    1,700円

                    ( 1,870円 )
                    5個 あり

                    2日目

                    175450150145×395×1354904746423498836-0008-8CD×38枚0.62

                    2,811円

                    ( 3,092円 )
                    4個 あり

                    1日目

                    290465180260×395×1454904746420398836-0012キャスター:ポリエチレン(ワイドタイプのみ)15CD×76枚1.006

                    2,613円

                    ( 2,874円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    410465165370×390×1304904746423795836-0010キャスター:ポリエチレン20コミック本×52冊1.16

                    1,461円

                    ( 1,607円 )
                    5個 あり

                    2日目

                    175450210145×390×1954904746423597836-0009-12DVD×26枚0.73

                    3,305円

                    ( 3,636円 )
                    4個 あり

                    2日目

                    425465170390×395×1404904746420497836-0013キャスター:ポリエチレン(ワイドタイプのみ)22DVD×52枚1.246

                    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました