(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大洋 インカ リフティングスリング JIS 3E-150×9M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大洋 インカ リフティングスリング JIS 3E-150×9M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,827円
税込単価
31,710円

【特長】・繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • ベルト幅(mm):
    150
  • ベルト厚み(mm):
    8
  • 全長(m):
    9
  • トラスココード:
    851-7854
  • 質量(g):
    8650.0
  • 材質1:
    ポリエステル
  • アイ部長さ(mm):
    450
  • 縫製部長さ(mm):
    150
  • 基本使用荷重(t):
    5

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください

型番

INK3E150X9 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

INK3E150X9

1個

28,827( 31,710円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
【用途】
・一般玉掛け作業用ベルトスリング
【商品仕様】
・幅(mm)150
・長さ(m)9
・アイ部(mm)450
・厚み(mm)8
・使用荷重:5t
・JIS B 8818 3等級
・両端アイ形
・使用限界がひと目でわかるシグナルライン入り
・トラスココード:851-7854
・質量:8.65kg
【材質/仕上】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大洋 インカ リフティングスリング JIS 3E-150×9Mの型番INK3E150X9のページです。
型番INK3E150X9に関する仕様情報を記載しております。

大洋 インカ リフティングスリング JIS 3E-150×9Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました