(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 30~62mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 30~62mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,190円
税込単価
26,609円

【特長】・測定寸法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

型番

IM-881B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IM-881B

1個

24,190( 26,609円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定寸法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±0.7mm内での比較測定が行なえます。
【用途】
・円筒状測定物の内径や奥部の溝径などを比較測定をする内側キャリパゲージです。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):30~62
・最小表示(mm):0.01
・測定深さ(mm):75
・替測定子数(組):5
・トラスココード:838-0261
・質量:218g
【セット内容/付属品】
・替測定子数(組):5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 30~62mm)の型番IM-881Bのページです。
型番IM-881Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 30~62mm)

テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 30~62mm)

    テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 55~153mm)

    テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 55~153mm)

      テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)

      テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)

        内側ダイヤルキャリパゲージ(替測定子交換タイプ)

        内側ダイヤルキャリパゲージ(替測定子交換タイプ)

          テクロック ダイヤルキャリパ GM-20

          テクロック ダイヤルキャリパ GM-20

            テクロック ダイヤルキャリパ GM-11

            テクロック ダイヤルキャリパ GM-11

              テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

              テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

                ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

                ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

                  テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-1

                  テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-1

                    テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8

                    テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8

                      ダイヤルキャリパーゲージ LB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)

                      ダイヤルキャリパーゲージ LB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)

                        ダイヤルキャリパゲージ(内側)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                        ダイヤルキャリパゲージ(内側)/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                          ダイヤルキャリパゲージ(内側)

                          ダイヤルキャリパゲージ(内側)

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所 テクロック テクロック 尾崎製作所 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 24,190円 27,148円 24,487円 26,158円 46,472円 50,314円 32,414円 24,533円 30,440円 40,611円 33,825円 32,533円 14,631円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   16日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 標準添付 なし

                            テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 30~62mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました