(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,423円
税込単価
42,265円

【用途】・円筒状測定物の内径や奥部の溝径などを比較測定をする内側キャリパゲージ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IM-5

1個

38,423( 42,265円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・円筒状測定物の内径や奥部の溝径などを比較測定をする内側キャリパゲージです。
・深い部分の内径を測定するのに使用します。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):20~40
・最小表示(mm):0.01
・測定深さ(mm):150
・JANコード:4560120872599
・トラスココード:838-0259
・質量:600g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-5の型番IM-5のページです。
型番IM-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-5

テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-5

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-2

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-2

      テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-4

      テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-4

        テクロック ダイヤルキャリパ GM-11

        テクロック ダイヤルキャリパ GM-11

          テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-1

          テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-1

            テクロック ダイヤルキャリパ GM-20

            テクロック ダイヤルキャリパ GM-20

              テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

              テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

                テクロック ダイヤルキャリパ GM-3

                テクロック ダイヤルキャリパ GM-3

                  テクロック ダイヤルキャリパ GM-21

                  テクロック ダイヤルキャリパ GM-21

                    デジタルキャリパゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    デジタルキャリパゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      テクロック ダイヤルキャリパ GM-22

                      テクロック ダイヤルキャリパ GM-22

                        ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

                        ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

                          ダイヤルキャリパーゲージ LB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)

                          ダイヤルキャリパーゲージ LB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック 新潟精機(SK) テクロック 尾崎製作所 尾崎製作所
                            通常価格 38,423円 34,545円 33,901円 50,314円 30,440円 46,472円 32,414円 76,131円 48,872円 24,667円 59,817円 24,533円 33,825円
                            通常出荷日 7日目   3日目   3日目   28日目   3日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   10日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし 標準添付 なし なし なし

                            テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました