(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
44,197円 36,586円
税込単価
48,617円 40,245円

【特長】・アタッチメント交換方式によるエアーグラインダーです。・特殊ロータリペ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    30000
  • 全長(mm):
    100.9
  • 外径(mm):
    22.8
  • 付属品:
  • 最大出力(W):
    46
  • 最大トルク(cN・m):
    6.6
  • トラスココード:
    723-5453
  • JANコード:
    4560264421370
  • 質量(g):
    130
  • 材質1:
    ステンレス、他
  • メーカー商品名:
    1004

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番IM-301
回転速度最大30,000min-1(0.4MPa時)
適性空気圧0.3~0.45MPa
空気消費量75NL/min
出力46W
最大トルク6.6cN・m(0.4MPa時)
質量130g(ホース除く)
標準装備付属品ホース(K-206):2m
消音器(K-209)
ピンスパナ(K-233):1枚
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IM-301

1個

44,197円

36,586

( 40,245円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アタッチメント交換方式によるエアーグラインダーです。
・特殊ロータリペーンエアーモータを使用し、安定した研削加工を持続します。
・ホースはねじれることなく360゜フリー旋回します。
【用途】
・小径穴から平面加工エバリ取りから鏡面仕上げまであらゆる加工。
【商品仕様】
・Max.30,000min-1
・最大トルク:6.6cN・m(0.4MPa時)
・適性空気圧:0.3~0.45MPa
・空気消費量:75Nl/min
・出力:46W
・質量:130g(ホース除く)
【材質/仕上】
・ステンレス、他
【付属品】
・ホース(K-206):2m
・消音器(K-209)
・ピンスパナ(K-233):1枚

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)の型番IM-301のページです。
型番IM-301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)

ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)

    マキシマ80 トルクハンドピース

    マキシマ80 トルクハンドピース

      コレットチャック CHCグループ

      コレットチャック CHCグループ

        マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

        マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

          スターP30 ハンドピース

          スターP30 ハンドピース

            オートマック ポンチ

            オートマック ポンチ

              エスパート500シリーズ用フットペダル

              エスパート500シリーズ用フットペダル

                超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

                超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

                  エレクターE-max スタンダードモータ

                  エレクターE-max スタンダードモータ

                    シーナスneo用フットペダル

                    シーナスneo用フットペダル

                      デフレクター

                      デフレクター

                        ロング アタッチメント

                        ロング アタッチメント

                          精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

                          精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

                            メーカー ナカニシ アルゴファイルジャパン ナカニシ ナカニシ アルゴファイルジャパン 東京オートマック ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ DREMEL ナカニシ E-FORCE
                            通常価格 44,197円 23,228円 5,280円 5,336円 24,974円 998円 7,984円 44,241円 71,021円 8,187円 800円 28,613円 5,434円
                            通常出荷日 1日目   5日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 40日目   1日目   1日目   3日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 関連品 - 本体 - 関連品 本体 関連品 関連品 関連品 本体 関連品
                            種類 回転式 回転式 - - 回転式 - フィットスイッチ - - - - 回転式 -
                            無負荷回転数(min-1) 30000 0~35000 - - 0~33000 - - - - - - - -
                            全長(mm) 100.9 150 17.2 - 143 - - - - - - - -
                            外径(mm) 22.8 26 - - 25 - - - - - - - -

                            ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました