(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ILS-RL50PN15
インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN ニシメキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,326円 11,556円
税込単価
13,559円 12,712円

【特長】・少ない力で大きな荷締め力が得られるラチェットバックル式で荷物を確実に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル(ラチェット・カム):スチール
  • ベルト色:
    オレンジ
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    50×2

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

型番

ILS-RL50PN15 解除

Loading...

商品情報を表示

ILS-RL50PN15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
ベルト長さ(m)巻取側
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ILS-RL50PN15

2670.0
851-9528
5

2個

12,326円

11,556

( 12,712円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ない力で大きな荷締め力が得られるラチェットバックル式で荷物を確実に固定することが可能です。
・コーナーパット・バックルシートが標準装備となります。
【用途】
・トラック積載時の荷崩れ防止に

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インカ ラッシングシステム ILS-RL50PNの型番ILS-RL50PN15のページです。
型番ILS-RL50PN15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN

インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN

    インカ ラッシングシステム ILS-RL50N

    インカ ラッシングシステム ILS-RL50N

      インカ ラッシングシステム ILS-RL50

      インカ ラッシングシステム ILS-RL50

        インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN

        インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN

          インカ ラッシングシステム ILS-RL50I

          インカ ラッシングシステム ILS-RL50I

            インカ ラッシングシステム ILS-R50PN

            インカ ラッシングシステム ILS-R50PN

              インカ ラッシングシステム ILS-RL50P

              インカ ラッシングシステム ILS-RL50P

                インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN BH付

                インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN BH付

                  インカ ラッシングシステム ILS-RL50N BH付

                  インカ ラッシングシステム ILS-RL50N BH付

                    インカ ラッシングシステム ILS-RL50 BH付

                    インカ ラッシングシステム ILS-RL50 BH付

                      インカ ラッシングシステム ILS-R50N

                      インカ ラッシングシステム ILS-R50N

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                          インカ ラッシングシステム ILS-R50

                          インカ ラッシングシステム ILS-R50

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 11,983円 11,823円 8,901円 14,738円 11,812円 10,137円 11,031円 11,983円 11,822円 8,901円 5,741円 5,635円 6,813円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            適合ベルト幅(mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル
                            材質2 バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール
                            ベルト色 オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ

                            インカ ラッシングシステム ILS-RL50PNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ILS-RL50PN14
                            ILS-RL50PN16
                            ILS-RL50PN17
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード ベルト長さ(m)巻取側

                            11,983円

                            ( 13,181円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            2580.0851-95264

                            12,735円

                            ( 14,009円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            2770.0851-95306

                            13,777円

                            ( 15,155円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            2860.0851-95327

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました