(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インカ ラッシングシステム ILS-RL50P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インカ ラッシングシステム ILS-RL50P

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,031円 ~ 12,183円  特別価格 
税込価格
12,134円 ~ 13,401円  特別価格 

【特長】・少ない力で大きな荷締め力が得られるラチェットバックル式で荷物を確実に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル(ラチェット・カム):スチール
  • ベルト色:
    オレンジ
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    50×2

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
ベルト長さ(m)巻取側
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1770.0
851-9518
2

2個

11,031円

9,824

( 10,806円 )

7日目

1860.0
851-9520
3

2個

12,075円

10,755

( 11,831円 )

7日目

1960.0
851-9522
4

2個

11,823円

10,529

( 11,582円 )

7日目

2050.0
851-9524
5

2個

12,183円

10,850

( 11,935円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ない力で大きな荷締め力が得られるラチェットバックル式で荷物を確実に固定することが可能です。
・コーナーパット・バックルシートが標準装備となります。
【用途】
・トラック積載時の荷崩れ防止に

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インカ ラッシングシステム ILS-RL50P

インカ ラッシングシステム ILS-RL50P

    インカ ラッシングシステム ILS-R50P

    インカ ラッシングシステム ILS-R50P

      インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN

      インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN

        インカ ラッシングシステム ILS-C50P

        インカ ラッシングシステム ILS-C50P

          インカ ラッシングシステム ILS-RL50

          インカ ラッシングシステム ILS-RL50

            インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN

            インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN

              インカ ラッシングシステム ILS-R50PN

              インカ ラッシングシステム ILS-R50PN

                インカ ラッシングシステム ILS-RL50N

                インカ ラッシングシステム ILS-RL50N

                  インカ ラッシングシステム ILS-RL50P BH付

                  インカ ラッシングシステム ILS-RL50P BH付

                    インカ ラッシングシステム ILS-R50P BH付

                    インカ ラッシングシステム ILS-R50P BH付

                      インカ ラッシングシステム ILS-RL50I

                      インカ ラッシングシステム ILS-RL50I

                        インカ ラッシングシステム ILS-CL25

                        インカ ラッシングシステム ILS-CL25

                          インカ ラッシングシステム ILS-R25

                          インカ ラッシングシステム ILS-R25

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 11,031円 9,051円 11,983円 4,337円 8,901円 14,738円 10,137円 11,823円 10,479円 9,212円 11,812円 1,500円 3,412円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            適合ベルト幅(mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル
                            材質2 バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール
                            ベルト色 オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ

                            インカ ラッシングシステム ILS-RL50Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました