(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インカ ラッシングシステム ILS-R50P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ILS-R50P14
インカ ラッシングシステム ILS-R50P ニシメキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,862円 8,784円
税込単価
10,848円 9,662円

【特長】・少ない力で大きな荷締め力が得られるラチェットバックル式で荷物を確実に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル(ラチェット・カム):スチール
  • ベルト色:
    オレンジ
  • べルト長さ(m)固定側:
    1
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    50×2
  • 製品破断強度(kgf):
    1530

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

型番

ILS-R50P14 解除

Loading...

商品情報を表示

ILS-R50P14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
ベルト長さ(m)巻取側
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ILS-R50P14

1830.0
851-9470
4

2個

9,862円

8,784

( 9,662円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ない力で大きな荷締め力が得られるラチェットバックル式で荷物を確実に固定することが可能です。
・コーナーパット・バックルシートが標準装備となります。
【用途】
・トラック積載時の荷崩れ防止に

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インカ ラッシングシステム ILS-R50Pの型番ILS-R50P14のページです。
型番ILS-R50P14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インカ ラッシングシステム ILS-R50P

インカ ラッシングシステム ILS-R50P

    インカ ラッシングシステム ILS-RL50P

    インカ ラッシングシステム ILS-RL50P

      インカ ラッシングシステム ILS-R50PN

      インカ ラッシングシステム ILS-R50PN

        インカ ラッシングシステム ILS-R50N

        インカ ラッシングシステム ILS-R50N

          インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN

          インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN

            インカ ラッシングシステム ILS-R50P BH付

            インカ ラッシングシステム ILS-R50P BH付

              インカ ラッシングシステム ILS-R50

              インカ ラッシングシステム ILS-R50

                インカ ラッシングシステム ILS-RL50

                インカ ラッシングシステム ILS-RL50

                  インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN

                  インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN

                    インカ ラッシングシステム ILS-R25

                    インカ ラッシングシステム ILS-R25

                      インカ ラッシングシステム ILS-C50P

                      インカ ラッシングシステム ILS-C50P

                        インカ ラッシングシステム ILS-R35

                        インカ ラッシングシステム ILS-R35

                          インカ ラッシングシステム ILS-R50I

                          インカ ラッシングシステム ILS-R50I

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 9,051円 11,031円 10,137円 5,741円 14,738円 9,212円 6,813円 8,901円 11,983円 3,412円 4,337円 5,051円 10,274円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            適合ベルト幅(mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 50 35 50
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル
                            材質2 バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール
                            ベルト色 オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ

                            インカ ラッシングシステム ILS-R50Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ILS-R50P12
                            ILS-R50P13
                            ILS-R50P15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード ベルト長さ(m)巻取側

                            9,051円

                            ( 9,956円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            1640.0851-94662

                            9,466円

                            ( 10,413円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            1740.0851-94683

                            10,275円

                            ( 11,303円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            1930.0851-94725

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました