(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インカ ラッシングシステム ILS-R50N BH付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ILS-R50N16BH
インカ ラッシングシステム ILS-R50N BH付 ニシメキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,672円
税込単価
11,739円

【特長】・少ない力で大きな荷締め力が得られるラチェットバックル式で荷物を確実に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル(ラチェット・カム):スチール
  • ベルト色:
    オレンジ
  • べルト長さ(m)固定側:
    1
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    50×2
  • 製品破断強度(kgf):
    2345

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

型番

ILS-R50N16BH 解除

Loading...

商品情報を表示

ILS-R50N16BH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
ベルト長さ(m)巻取側
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ILS-R50N16BH

2400.0
851-9463
6

2個

10,672( 11,739円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ない力で大きな荷締め力が得られるラチェットバックル式で荷物を確実に固定することが可能です。
・コーナーパット・バックルシートが標準装備となります。
・レールに引掛けることでラッシングの床面放置による汚れや破損を防止するバックルハンガー付きです。
【用途】
・トラック積載時の荷崩れ防止に

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インカ ラッシングシステム ILS-R50N BH付の型番ILS-R50N16BHのページです。
型番ILS-R50N16BHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インカ ラッシングシステム ILS-R50N BH付

インカ ラッシングシステム ILS-R50N BH付

    インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付

    インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付

      インカ ラッシングシステム ILS-R50PN BH付

      インカ ラッシングシステム ILS-R50PN BH付

        インカ ラッシングシステム ILS-RL50 BH付

        インカ ラッシングシステム ILS-RL50 BH付

          インカ ラッシングシステム ILS-R50 BH付

          インカ ラッシングシステム ILS-R50 BH付

            インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN BH付

            インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN BH付

              インカ ラッシングシステム ILS-RL50I BH付

              インカ ラッシングシステム ILS-RL50I BH付

                インカ ラッシングシステム ILS-RL50N BH付

                インカ ラッシングシステム ILS-RL50N BH付

                  インカ ラッシングシステム ILS-R50PN

                  インカ ラッシングシステム ILS-R50PN

                    インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN BH付

                    インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN BH付

                      インカ ラッシングシステム ILS-R50P BH付

                      インカ ラッシングシステム ILS-R50P BH付

                        インカ ラッシングシステム ILS-RL50P BH付

                        インカ ラッシングシステム ILS-RL50P BH付

                          インカ ラッシングシステム ILS-R50N

                          インカ ラッシングシステム ILS-R50N

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 9,862円 10,274円 10,137円 8,901円 5,381円 14,738円 12,434円 11,822円 10,137円 11,983円 9,212円 10,479円 5,741円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            適合ベルト幅(mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル
                            材質2 バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール
                            ベルト色 オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ

                            インカ ラッシングシステム ILS-R50N BH付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ILS-R50N14BH
                            ILS-R50N15BH
                            ILS-R50N17BH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード ベルト長さ(m)巻取側

                            9,862円

                            ( 10,848円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            2210.0851-94594

                            10,275円

                            ( 11,303円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            2300.0851-94615

                            11,085円

                            ( 12,194円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            2490.0851-94657

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました