(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:ILS-R50I14BH
インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付 ニシメキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,274円 9,152円
税込単価
11,301円 10,067円

【特長】・少ない力で大きな荷締め力が得られるラチェットバックル式で荷物を確実に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル(ラチェット・カム):スチール
  • ベルト色:
    オレンジ
  • べルト長さ(m)固定側:
    1
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    50×2
  • 製品破断強度(kgf):
    2549

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

型番

ILS-R50I14BH 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

ILS-R50I14BHの仕様・寸法情報

商品タイプベルト荷締機適合ベルト幅(mm)50
質量(g)1730.0トラスココード851-9451
材質1ベルト:ポリエステル材質2バックル(ラチェット・カム):スチール
ベルト色オレンジベルト長さ(m)巻取側4
べルト長さ(m)固定側1ベルト寸法(mm)幅×厚さ50×2
製品破断強度(kgf)2549詳細タイプ両端アイ仕様

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
ベルト長さ(m)巻取側
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ILS-R50I14BH

1730.0
851-9451
4
両端アイ仕様

2個

10,274円

9,152

( 10,067円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ない力で大きな荷締め力が得られるラチェットバックル式で荷物を確実に固定することが可能です。
・コーナーパット・バックルシートが標準装備となります。
・レールに引掛けることでラッシングの床面放置による汚れや破損を防止するバックルハンガー付きです。
【用途】
・トラック積載時の荷崩れ防止に

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付の型番ILS-R50I14BHのページです。
型番ILS-R50I14BHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付

インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付

    インカ ラッシングシステム ILS-R50PN BH付

    インカ ラッシングシステム ILS-R50PN BH付

      インカ ラッシングシステム ILS-R50N BH付

      インカ ラッシングシステム ILS-R50N BH付

        インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN BH付

        インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN BH付

          インカ ラッシングシステム ILS-RL50I BH付

          インカ ラッシングシステム ILS-RL50I BH付

            インカ ラッシングシステム ILS-RL50N BH付

            インカ ラッシングシステム ILS-RL50N BH付

              インカ ラッシングシステム ILS-R50P BH付

              インカ ラッシングシステム ILS-R50P BH付

                インカ ラッシングシステム ILS-R50PN

                インカ ラッシングシステム ILS-R50PN

                  インカ ラッシングシステム ILS-RL50 BH付

                  インカ ラッシングシステム ILS-RL50 BH付

                    インカ ラッシングシステム ILS-R50 BH付

                    インカ ラッシングシステム ILS-R50 BH付

                      インカ ラッシングシステム ILS-R50I

                      インカ ラッシングシステム ILS-R50I

                        インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN BH付

                        インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN BH付

                          インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN

                          インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 10,274円 10,137円 9,862円 14,738円 12,434円 11,822円 9,212円 10,137円 8,901円 5,381円 10,274円 11,983円 14,738円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            適合ベルト幅(mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル
                            材質2 バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール
                            ベルト色 オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ

                            インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ILS-R50I15BH
                            ILS-R50IN14BH
                            ILS-R50IN15BH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード ベルト長さ(m)巻取側 詳細タイプ

                            10,671円

                            ( 11,738円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            1830.0851-94535両端アイ仕様

                            11,085円

                            ( 12,194円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            2090.0851-94554両端アイ&ナローフック仕様

                            11,480円

                            ( 12,628円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            2190.0851-94575両端アイ&ナローフック仕様
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード ベルト長さ(m)巻取側 詳細タイプ

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト