(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インカ ラッシング補修ベルト(固定)  ILS-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ILS-H-I1-K
インカ ラッシング補修ベルト(固定) ILS-H ニシメキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,885円
税込単価
2,074円

【特長】・ベルト幅50mm用の固定側補修ベルトです。・コーナーパット・バックル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • ベルト色:
    オレンジ
  • 詳細タイプ:
    固定側補修ベルト

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

型番

ILS-H-I1-K 解除

Loading...

商品情報を表示

ILS-H-I1-K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
材質2
製品破断強度(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ILS-H-I1-K

240.0
851-9402
-
2550

1個

1,885( 2,074円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト幅50mm用の固定側補修ベルトです。
・コーナーパット・バックルシートが標準装備となります。
【用途】
・取替補修ベルト
【材質】
・ベルト:ポリエステル

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インカ ラッシング補修ベルト(固定) ILS-Hの型番ILS-H-I1-Kのページです。
型番ILS-H-I1-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インカ ラッシング補修ベルト(固定)  ILS-H

インカ ラッシング補修ベルト(固定) ILS-H

    インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付

    インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付

      インカ ラッシングシステム ILS-R50

      インカ ラッシングシステム ILS-R50

        インカ ラッシングシステム ILS-R35

        インカ ラッシングシステム ILS-R35

          インカ ラッシングシステム ILS-R25

          インカ ラッシングシステム ILS-R25

            インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-PN

            インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-PN

              インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-P

              インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-P

                インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-IN

                インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-IN

                  インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-I

                  インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-I

                    インカ ラッシングシステム ILS-CL25

                    インカ ラッシングシステム ILS-CL25

                      インカ ラッシングシステム ILS-C50PN

                      インカ ラッシングシステム ILS-C50PN

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50P

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50P

                          インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                          インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 1,873円 10,274円 6,813円 5,051円 3,412円 3,077円 2,143円 2,961円 2,554円 1,500円 5,169円 4,337円 5,635円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ その他 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 その他 その他 その他 その他 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            適合ベルト幅(mm) 50 50 50 35 25 50 50 50 50 25 50 50 50
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル
                            ベルト色 オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ
                            詳細タイプ 固定側補修ベルト - - - - 調節側補修ベルト 調節側補修ベルト 調節側補修ベルト 調節側補修ベルト - - - -

                            インカ ラッシング補修ベルト(固定) ILS-Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ILS-H-IN1-K
                            ILS-H-N1-K
                            ILS-H-P1-K
                            ILS-H-PN1-K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 材質2 製品破断強度(kgf)

                            2,399円

                            ( 2,639円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            420.0851-9407端末金具:スチールアイ時2550kgf、ナローフック時2346kgf

                            1,873円

                            ( 2,060円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            370.0851-9412端末金具:スチール2346

                            1,911円

                            ( 2,102円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            310.0851-9417端末金具:スチール1530

                            2,096円

                            ( 2,306円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            490.0851-9422端末金具:スチールワンピース時1530kgf 、ナローフック時2346kgf

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました