(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インカ ラッシングシステム ILS-C50P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ILS-C50P12
インカ ラッシングシステム ILS-C50P ニシメキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,337円
税込単価
4,771円

【特長】・簡単操作で荷締め作業ができるカムバックル式のベルト荷締機です。・コー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル(ラチェット・カム):スチール
  • ベルト色:
    オレンジ
  • べルト長さ(m)固定側:
    1
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    50×2

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

型番

ILS-C50P12 解除

Loading...

商品情報を表示

ILS-C50P12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
ベルト長さ(m)巻取側
製品破断強度(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ILS-C50P12

920.0
851-9384
2
1122

2個

4,337( 4,771円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単操作で荷締め作業ができるカムバックル式のベルト荷締機です。
・コーナーパット・バックルシートが標準装備となります。
【用途】
・トラック積載時の荷崩れ防止に

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インカ ラッシングシステム ILS-C50Pの型番ILS-C50P12のページです。
型番ILS-C50P12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インカ ラッシングシステム ILS-C50P

インカ ラッシングシステム ILS-C50P

    インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付

    インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付

      インカ ラッシングシステム ILS-R50

      インカ ラッシングシステム ILS-R50

        インカ ラッシングシステム ILS-R35

        インカ ラッシングシステム ILS-R35

          インカ ラッシングシステム ILS-R25

          インカ ラッシングシステム ILS-R25

            インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-PN

            インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-PN

              インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-P

              インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-P

                インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-IN

                インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-IN

                  インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-I

                  インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-I

                    インカ ラッシング補修ベルト(固定)  ILS-H

                    インカ ラッシング補修ベルト(固定) ILS-H

                      インカ ラッシングシステム ILS-CL25

                      インカ ラッシングシステム ILS-CL25

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50PN

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50PN

                          インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                          インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 4,337円 10,274円 6,813円 5,051円 3,412円 3,077円 2,143円 2,961円 2,554円 1,873円 1,500円 5,169円 5,635円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 その他 その他 その他 その他 その他 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            適合ベルト幅(mm) 50 50 50 35 25 50 50 50 50 50 25 50 50
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル
                            材質2 バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール 端末金具:スチール 端末金具:スチール 端末金具:スチール - - バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール
                            ベルト色 オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ

                            インカ ラッシングシステム ILS-C50Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ILS-C50P13
                            ILS-C50P14
                            ILS-C50P15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード ベルト長さ(m)巻取側 製品破断強度(kgf)

                            4,435円

                            ( 4,879円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            1010.0851-938531122

                            4,745円

                            ( 5,220円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            1100.0851-93864663

                            4,983円

                            ( 5,481円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            1190.0851-93875663

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました