(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インカ ラッシングシステム ILS-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インカ ラッシングシステム ILS-BK

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,050円 ~ 3,389円
税込価格
1,155円 ~ 3,728円

【特長】・バイク運搬専用ベルトです。・キズが付かない様に配慮しながらも確実な固...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 適合ベルト幅(mm):
    25
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    25×2

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
材質2
ベルト色
ベルト長さ(m)
ベルト長さ(m)巻取側
べルト長さ(m)固定側
製品破断強度(kgf)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
530.0
851-9348
バックル(ラチェット・カム):スチール
-
1.3
0.04
561
カムバックル式

2個

2,554( 2,809円 )

7日目

770.0
851-9349
バックル(ラチェット・カム):スチール
-
1.3
0.04
561
ラチェットバックル式

2個

3,389( 3,728円 )

7日目

90.0
851-9350
-
0.45
-
-
1020
-

2個

1,050( 1,155円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイク運搬専用ベルトです。
・キズが付かない様に配慮しながらも確実な固定が可能です。
【用途】
・トラック積載時の荷崩れ防止に

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インカ ラッシングシステム ILS-BK

インカ ラッシングシステム ILS-BK

    インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付

    インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付

      インカ ラッシングシステム ILS-R50

      インカ ラッシングシステム ILS-R50

        インカ ラッシングシステム ILS-R35

        インカ ラッシングシステム ILS-R35

          インカ ラッシングシステム ILS-R25

          インカ ラッシングシステム ILS-R25

            インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-PN

            インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-PN

              インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-P

              インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-P

                インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-IN

                インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-IN

                  インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-I

                  インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-I

                    インカ ラッシング補修ベルト(固定)  ILS-H

                    インカ ラッシング補修ベルト(固定) ILS-H

                      インカ ラッシングシステム ILS-CL25

                      インカ ラッシングシステム ILS-CL25

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50PN

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50PN

                          インカ ラッシングシステム ILS-C50P

                          インカ ラッシングシステム ILS-C50P

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 1,050円 10,274円 6,813円 5,051円 3,412円 3,077円 2,143円 2,961円 2,554円 1,873円 1,500円 5,169円 4,337円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 その他 その他 その他 その他 その他 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            適合ベルト幅(mm) 25 50 50 35 25 50 50 50 50 50 25 50 50
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 25×2 50×2 50×2 35×2 25×2 - - - - - - 50×2 50×2

                            インカ ラッシングシステム ILS-BKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました