(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インカ ラッシングシステムロープタイオフILS50PCHNH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インカ ラッシングシステムロープタイオフILS50PCHNH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,786円
税込単価
1,965円

【特長】・これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • 質量(g):
    310.0
  • トラスココード:
    851-9345
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    端末金具:スチール
  • ベルト色:
    オレンジ
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    50×2
  • 詳細タイプ:
    ロープタイオフ

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

型番

ILS-50PCHNH 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ILS-50PCHNH

2個

1,786( 1,965円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
【用途】
・ワンピース端末をナローフック端末へ

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インカ ラッシングシステムロープタイオフILS50PCHNHの型番ILS-50PCHNHのページです。
型番ILS-50PCHNHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インカ ラッシングシステムロープタイオフILS50PCHNH

インカ ラッシングシステムロープタイオフILS50PCHNH

    インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付

    インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付

      インカ ラッシングシステム ILS-R50

      インカ ラッシングシステム ILS-R50

        インカ ラッシングシステム ILS-R35

        インカ ラッシングシステム ILS-R35

          インカ ラッシングシステム ILS-R25

          インカ ラッシングシステム ILS-R25

            インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-PN

            インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-PN

              インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-P

              インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-P

                インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-IN

                インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-IN

                  インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-I

                  インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-I

                    インカ ラッシング補修ベルト(固定)  ILS-H

                    インカ ラッシング補修ベルト(固定) ILS-H

                      インカ ラッシングシステム ILS-CL25

                      インカ ラッシングシステム ILS-CL25

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50PN

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50PN

                          インカ ラッシングシステム ILS-C50P

                          インカ ラッシングシステム ILS-C50P

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 1,786円 10,274円 6,813円 5,051円 3,412円 3,077円 2,143円 2,961円 2,554円 1,873円 1,500円 5,169円 4,337円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ その他 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 その他 その他 その他 その他 その他 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            適合ベルト幅(mm) 50 50 50 35 25 50 50 50 50 50 25 50 50
                            質量(g) 310.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-9345 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル

                            インカ ラッシングシステムロープタイオフILS50PCHNHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました