(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スギコ DX丸ざるφ360x125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スギコ DX丸ざるφ360x125

通常単価(税別)
746円
税込単価
821円

【特長】・軽くて丈夫なPP製です。・16cmから66cmまで10サイズと豊富な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    丸型
  • 材質:
    PP
  • 高さ(外形)(mm):
    ~150
  • 幅(外形)(mm):
    301~400
  • 詳細寸法:幅(mm):
    360
  • 詳細寸法:高さ(mm):
    125
  • JANコード:
    4562202220007
  • トラスココード:
    828-1316
  • 質量(g):
    235.000

(i)ご注意

  • 100℃以上は使用不可。
  • 内容量も70%位の量でご使用ください。
  • 100℃以上は使用不可。 内容量も70%位の量でご使用ください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IKDX-0

5個

746( 821円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なPP製です。
・16cmから66cmまで10サイズと豊富なバリエーションがあります。
【用途】
・食材の水切り作業に使用
・食品工場全般
【商品仕様】
・(外寸)直径×高さ(mm):360×125
・JANコード:4562202220007
・トラスココード:828-1316
・質量:235g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 100℃以上は使用不可。
  • 内容量も70%位の量でご使用ください。
  • 100℃以上は使用不可。 内容量も70%位の量でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スギコ DX丸ざるφ360x125の型番IKDX-0のページです。
型番IKDX-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スギコ DX丸ざるφ360x125

スギコ DX丸ざるφ360x125

    スギコ DX丸ざるφ295x100

    スギコ DX丸ざるφ295x100

      スギコ DX丸ざるφ420x145

      スギコ DX丸ざるφ420x145

        スギコ DX丸ざるφ197x70

        スギコ DX丸ざるφ197x70

          スギコ DX丸ざるφ330x115

          スギコ DX丸ざるφ330x115

            スギコ DX丸ざるφ228x80

            スギコ DX丸ざるφ228x80

              スギコ DX丸ざるφ470x160

              スギコ DX丸ざるφ470x160

                スギコ DX丸ざるφ660x220

                スギコ DX丸ざるφ660x220

                  スギコ DX丸ざるφ260x90

                  スギコ DX丸ざるφ260x90

                    スギコ DX丸ざるφ160x60

                    スギコ DX丸ざるφ160x60

                      角かご (浅型・深型)

                      角かご (浅型・深型)

                        フラワーザル

                        フラワーザル

                          TONBO アシストざる30 ブルー

                          TONBO アシストざる30 ブルー

                            メーカー SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO 積水テクノ成型 新輝合成 新輝合成
                            通常価格 746円 425円 1,830円 310円 529円 359円 2,370円 6,168円 376円 290円 537円 665円 667円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 丸型 - 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 角型 - 丸型
                            材質 PP - PP PP - PP PP PP PP PP PP - PP
                            高さ(外形)(mm) ~150 - ~150 ~150 - ~150 151~250 151~250 ~150 ~150 - ~150 151~250
                            幅(外形)(mm) 301~400 - 401~ ~300 - ~300 401~ 401~ ~300 ~300 - - ~300
                            詳細寸法:幅(mm) 360 - 420 197 - 228 470 660 260 160 - - -

                            スギコ DX丸ざるφ360x125のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました