(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

据置型 IHクッキングヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

据置型 IHクッキングヒーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,011円
税込単価
78,112円

【特長】・電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電源:
    200V
  • 消費電力(W):
    最大4000
  • 電源詳細:
    単相200V(50/60Hz共用)
  • 電源プラグ:
    2極接地極付250V 20A

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鍋の種類によっては使えないものがあります。

型番

IHC-SG221 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
材質1
ヒーター数
タイマー
コードの長さ
揚げ物調理モード
加熱モード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IHC-SG221

4905009438921
828-8158
450
60
560
8300
本体:ポリアミド、トッププレート:結晶化ガラス
3口
1分~9時間50分(火力1~5)/1分~1時間(火力6~9)
約0.8m(3芯キャブタイヤコード)
6段階(約150℃~約200℃)(左ヒーターのみ)
左ヒーター/9段階(約100W相当~約2500W)、中央ヒーター/7段階(約100W相当~約1500W)右ヒーター/8段階(約100W相当~約2000W)

1個

71,011( 78,112円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです
・2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます
・グリル付きで焼き魚も可能です
・左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます
<IHC-SG221>
・200Vの高火力で本格料理ができる3口IHクッキングヒーターです
・高火力でも安心安全でキッチンにそのまま置き換えるだけの据置タイプです
・3つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます
・お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します
・掃除がしやすい全面フルフラットのガラストップを採用しています
・煮込み料理などに便利なタイマー機能付きです
・火が出ないので安心安全に調理ができます
<IHC-S324-B>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鍋の種類によっては使えないものがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

据置型 IHクッキングヒーターの型番IHC-SG221のページです。
型番IHC-SG221に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

据置型 IHクッキングヒーター

据置型 IHクッキングヒーター

    フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

    フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

      メーカー アイリスオーヤマ ケニス
      通常価格 71,011円 37,830円
      通常出荷日 4日目   19日目  
      商品タイプ ヒーター -
      電源 200V -
      消費電力(W) 最大4000 -
      電源詳細 単相200V(50/60Hz共用) -
      電源プラグ 2極接地極付250V 20A -

      据置型 IHクッキングヒーターのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました