(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサイドノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ICM120
インサイドノギス ノギス

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
76,952円 60,799円
税込単価
84,647円 66,879円

狭い場所にも対応したインサイドノギス。【特長】・ジョウの長さ56mmと76mm...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インサイドノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最大測定長(mm):
    200
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    0.07
  • 最小表示:
    0.02mm
  • 材質1:
    ステンレス(SUS420J2)

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

カノン インサイドノギス200mmジョウ長さ76mmの仕様

製品イメージ

製品イメージ

寸法図

(単位:mm)

寸法図

寸法図

型式測定長最小読取値器差質量ABCDEFG
ICM210~2000.05
〔19mmを20等分〕
±0.07320g30096769.520410.5
商品情報を表示

ICM120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
測定範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ICM120

4582126962715
808-6128
300
5~200

1個

76,952円

60,799

( 66,879円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い場所にも対応したインサイドノギス。
【特長】
・ジョウの長さ56mmと76mmの2種類を用意しております
【用途】
・ジョウが細長いので、深穴の内側測定に最適です
・通常のノギスでは届かない、ワークの深部の幅、あるいは径を測定したいときに最適

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インサイドノギスの型番ICM120のページです。
型番ICM120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インサイドノギス

インサイドノギス

    ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      リバースロングジョーデジタルノギスリバース

      リバースロングジョーデジタルノギスリバース

        カノン インサイドノギス ICM

        カノン インサイドノギス ICM

          573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

          573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

            CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              573・536シリーズ インサイドノギス

              573・536シリーズ インサイドノギス

                C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      150mm インサイドキャリパー

                      150mm インサイドキャリパー

                        スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          普及ノギス

                          普及ノギス

                            メーカー 中村製作所 ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ エスコ ミツトヨ シンワ測定
                            通常価格 76,952円 27,765円 64,880円 48,830円 23,976円 118,143円 39,204円 108,243円 135,200円 16,425円 6,870円 41,175円 5,962円
                            通常出荷日 5日目   26日目   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   2日目~   19日目~   10日目   26日目   1日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 インサイドノギス - ロングジョウノギス ロングジョウノギス - - インサイドノギス - - 標準ノギス インサイドノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) - デジタル アナログ(バーニヤ) - - - - デジタル アナログ(バーニヤ) - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                            最大測定長(mm) 200 - - 200 - - - - - - 150 200 -
                            最小読取値(mm) 0.05 - 0.01 0.05 - - - - 0.01 0.02 - 0.05 0.05
                            校正証明書 なし - なし なし - - - - あり あり なし あり -

                            インサイドノギスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ICM220
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 測定範囲(mm)

                            79,457円

                            ( 87,403円 )
                            1個 -

                            5日目

                            4582126962722808-612932010~200

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました