(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インディペンデントチャック ICシリーズ (ストレートインロー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IC8
インディペンデントチャック ICシリーズ (ストレートインロー) チャック ナマツメ

通常単価(税別)
116,116円
税込単価
127,728円

【特長】・4爪単動のスタンダードタイプです。4つの爪がそれぞれ独立して可動する...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 生爪は対応していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

IC8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チャック外径(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IC8

200
837-7684
14800.0

1個

116,116( 127,728円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・4爪単動のスタンダードタイプです。4つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックで、異形物の把握に適しています。【用途】・異形ワークに使用可能です。

(i)ご注意

  • 生爪は対応していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インディペンデントチャック ICシリーズ (ストレートインロー)の型番IC8のページです。
型番IC8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インディペンデントチャック ICシリーズ (ストレートインロー)

インディペンデントチャック ICシリーズ (ストレートインロー)

    インディペンデントチャック  IAシリーズ (ショートテーパ)

    インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ)

      北川スクロールチャック用鉄生爪

      北川スクロールチャック用鉄生爪

        ビクター コンビネーションチャック

        ビクター コンビネーションチャック

          ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50

          ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50

            ARM 北川KPC用鉄生爪

            ARM 北川KPC用鉄生爪

              スクロールチャック JN-RAシリーズ (ショートテーパ)

              スクロールチャック JN-RAシリーズ (ショートテーパ)

                中実パワーチャック Nシリーズ

                中実パワーチャック Nシリーズ

                  北川用鉄生爪(高爪)

                  北川用鉄生爪(高爪)

                    薄型フライスチャック4爪タイプ

                    薄型フライスチャック4爪タイプ

                      ARM 日立用鉄生爪

                      ARM 日立用鉄生爪

                        生爪 円形爪

                        生爪 円形爪

                          生爪 HJ硬爪 北川油圧・エアチャック用

                          生爪 HJ硬爪 北川油圧・エアチャック用

                            メーカー 北川鉄工所 北川鉄工所 アーム産業 小林鉄工 アーム産業 アーム産業 北川鉄工所 北川鉄工所 アーム産業 VERTEX アーム産業 ミスミ ギガ・セレクション
                            通常価格 83,134円 145,043円 5,917円 481,372円 16,135円 8,337円 190,703円 127,530円 19,730円 149,883円 5,247円 18,480円 35,577円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   2日目   4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 旋盤チャック 旋盤チャック 生爪 旋盤チャック 生爪 生爪 旋盤チャック 旋盤チャック 生爪 - 生爪 生爪 生爪
                            爪数 4 4 - 4 - - 3 3 - - - - -

                            インディペンデントチャック ICシリーズ (ストレートインロー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IC12
                            IC16
                            IC18
                            IC4
                            IC6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            チャック外径
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            193,705円

                            ( 213,076円 )
                            1個 -

                            4日目

                            300837-767829500.0

                            286,275円

                            ( 314,903円 )
                            1個 -

                            4日目

                            400837-768056500.0

                            324,311円

                            ( 356,742円 )
                            1個 -

                            4日目

                            450837-768170000.0

                            83,134円

                            ( 91,447円 )
                            1個 -

                            4日目

                            100837-76822400.0

                            85,721円

                            ( 94,293円 )
                            1個 -

                            4日目

                            150837-76836100.0

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました