(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイビーム型ストレートエッヂB級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IBMB-600
アイビーム型ストレートエッヂB級 スコヤ スイジュンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,749円
税込単価
43,724円

【特長】・平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。・研磨仕上げを施し...

詳細情報を確認する

型番

IBMB-600 解除

Loading...

商品情報を表示

IBMB-600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
精度(mm)
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IBMB-600

0.022
4520698005539
838-1048
10
600
50
3000

1個

39,749( 43,724円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。
・研磨仕上げを施しています。
・平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
【用途】
・平面度・真直度、平行度の検査測定用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイビーム型ストレートエッヂB級の型番IBMB-600のページです。
型番IBMB-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイビーム型ストレートエッヂB級

アイビーム型ストレートエッヂB級

    ベベル型ストレートエッヂB級

    ベベル型ストレートエッヂB級

      ユニセイキ ストレートエッジ(アイ型)

      ユニセイキ ストレートエッジ(アイ型)

        I型広巾ストレートエッヂ

        I型広巾ストレートエッヂ

          ストレートエッジ(アイビーム型)

          ストレートエッジ(アイビーム型)

            ナイフ型ストレートエッヂ

            ナイフ型ストレートエッヂ

              工形ストレートエッジ

              工形ストレートエッジ

                鋼製標準ストレートエッジ A級(非焼入)

                鋼製標準ストレートエッジ A級(非焼入)

                  鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)

                  鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)

                    三角型精密検査用ストレートエッヂ

                    三角型精密検査用ストレートエッヂ

                      ストレートエッジ(アイビーム型・焼入品)

                      ストレートエッジ(アイビーム型・焼入品)

                        鋼製ストレートエッジ(平型)

                        鋼製ストレートエッジ(平型)

                          鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

                          鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

                            メーカー ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ 理研計測器 新潟精機(SK) ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ
                            通常価格 22,499円 25,715円 231,002円 162,001円 25,739円 31,500円 346,000円 53,216円 29,333円 46,500円 45,674円 9,999円 9,326円
                            通常出荷日 7日目   7日目   19日目   7日目~   1日目~   7日目   7日目   19日目~   1日目   19日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            校正証明書 - - - - - - -
                            商品タイプ ストレートエッジ - ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ - ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ
                            目盛り - - - -
                            材質1 炭素工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 - - 炭素工具鋼 - - 特殊工具鋼 特殊工具鋼 炭素工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼

                            アイビーム型ストレートエッヂB級のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IBMB-1200
                            IBMB-1500
                            IBMB-2000
                            IBMB-300
                            IBMB-500
                            IBMB-750
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            精度
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 厚さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 質量(g)

                            123,000円

                            ( 135,300円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0.0344520698005430838-1039121200606000

                            190,761円

                            ( 209,837円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0.044520698005447838-1040151500708000

                            327,751円

                            ( 360,526円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0.054520698005454838-10412020009018000

                            22,499円

                            ( 24,749円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0.0164520698005478838-104310300501000

                            33,749円

                            ( 37,124円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0.024520698005515838-104610500502000

                            47,250円

                            ( 51,975円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0.0254520698005546838-104910750503000

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました