(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性遮熱性能下塗シーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性遮熱性能下塗シーラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,950円 ~ 4,891円
税込価格
3,245円 ~ 5,380円

【特長】・水性ベランダ・屋上用防水塗料専用の下地剤です。・コンクリート、モルタ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 乾燥時間:
    夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)、顔料、水

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
815-9379
4976124400971
1200.0
1
約4~5

2個

2,950( 3,245円 )

4日目

815-9380
4976124400872
2400.0
2
約9~11

2個

4,891( 5,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性ベランダ・屋上用防水塗料専用の下地剤です。
・コンクリート、モルタルなどの素地面との密着性に優れています。
・耐水、耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。
【用途】
・水性ベランダ・防水塗料専用。
【材質】
・合成樹脂(アクリル)、顔料、水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性遮熱性能下塗シーラー

水性遮熱性能下塗シーラー

    水性ヤニシミ止めシーラー 0.7L

    水性ヤニシミ止めシーラー 0.7L

      アサヒペン 水性多用途EX 14L アイボリー

      アサヒペン 水性多用途EX 14L アイボリー

        水性屋上防水遮熱塗料_専用シーラー

        水性屋上防水遮熱塗料_専用シーラー

          速乾サビドメ

          速乾サビドメ

            ABC フロアーブライトS 4.5KG

            ABC フロアーブライトS 4.5KG

              アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

              アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

                木材用はっ水剤ワイティープルーフW

                木材用はっ水剤ワイティープルーフW

                  床用塗料ユカロック1000

                  床用塗料ユカロック1000

                    インサルアク止めシーラー

                    インサルアク止めシーラー

                      ナフタデコール 16L

                      ナフタデコール 16L

                        アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                        アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                          上塗り塗料 オーバーレイA

                          上塗り塗料 オーバーレイA

                            メーカー ニッぺ ニッぺ アサヒペン アサヒペン アサヒペン ABC商会 アサヒペン ABC商会 ロックペイント ABC商会 ロックペイント アサヒペン シンロイヒ
                            通常価格 2,950円 3,001円 16,208円 6,551円 650円 14,749円 16,210円 72,276円 10,758円 11,931円 29,521円 2,031円 38,801円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   14日目   2日目   9日目   5日目   14日目   8日目   4日目~   9日目   5日目~   1日目   1日目  
                            透明 ホワイト - ホワイト - - - - - - - 透明 その他
                            乾燥時間 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 夏(30度)約1~2時間、冬(10度)約3~4時間 - - - - - - - - - - -
                            材質1 合成樹脂(アクリル)、顔料、水 合成樹脂(アクリル)、顔料、水 - - - - - - - - - - -

                            水性遮熱性能下塗シーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました