(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性木部保護塗料 1.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HYM006-1.6
油性木部保護塗料 1.6L トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,542円
税込単価
6,096円

【特長】・木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    約4時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)
  • 質量(g):
    2100.0
  • 材質1:
    合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤
  • 容量(L):
    1.6
  • 塗布面積([[M2]]):
    16
  • 塗り重ね可能時間:
    約6時間以上(夏30℃)、約12時間以上(冬10℃)

型番

HYM006-1.6 解除

Loading...

商品情報を表示

HYM006-1.6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HYM006-1.6

チーク
815-9326
4976124519659

2個

5,542( 6,096円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。
・木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。
・木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。
【用途】
・ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください)
【材質】
・合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油性木部保護塗料 1.6Lの型番HYM006-1.6のページです。
型番HYM006-1.6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性木部保護塗料 1.6L

油性木部保護塗料 1.6L

    油性木部保護塗料 0.7L

    油性木部保護塗料 0.7L

      水性フレッシュワイド 1.6L

      水性フレッシュワイド 1.6L

        水性ベランダ・屋上床用防水

        水性ベランダ・屋上床用防水

          アサヒペン 鉄部用クリヤコート 0.7L クリヤ

          アサヒペン 鉄部用クリヤコート 0.7L クリヤ

            水性フレッシュワイド 3.2L

            水性フレッシュワイド 3.2L

              油性シリコンタフ 0.7L

              油性シリコンタフ 0.7L

                水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

                水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

                  道路標示用ペイント

                  道路標示用ペイント

                    水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

                    水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

                      水性木部用シーラー

                      水性木部用シーラー

                        油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

                        油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

                          水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                          水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ アサヒペン ニッぺ ニッぺ カンペハピオ シントーファミリー サンデーペイント ニッぺ カンペハピオ アサヒペン
                            通常価格 4,528円 2,320円 4,391円 8,551円 2,187円 5,726円 2,783円 2,477円 4,986円 1,372円 894円 2,794円 3,430円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) -
                            仕様 油性 油性 水性 - - 水性 油性 水性 - 水性 - 油性 水性
                            乾燥時間 約4時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃) 約4時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃) 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 夏(30度)約1時間、冬(10度)約4時間 - 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 約1時間30分(夏)、約3時間(冬) - - - 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 - -
                            質量(g) 2100.0 930000.0 2370 - - 4340.000 942.000 - - - - - -
                            材質1 合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤 合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 - 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤 - - - 合成樹脂(アクリル)、水 - -

                            油性木部保護塗料 1.6Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HYM005-1.6
                            HYM007-1.6
                            HYM008-1.6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            5,542円

                            ( 6,096円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            その他815-93254976124519642

                            5,542円

                            ( 6,096円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            その他815-93774976124519666

                            4,528円

                            ( 4,981円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ウォールナット815-93784976124519673

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました