(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性木部保護塗料 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HYM002-0.7
油性木部保護塗料 0.7L トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,352円
税込単価
2,587円

【特長】・木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    約4時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)
  • 質量(g):
    930000.0
  • 材質1:
    合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤
  • 容量(L):
    0.7
  • 塗布面積([[M2]]):
    約7.5
  • 塗り重ね可能時間:
    約6時間以上(夏30℃)、約12時間以上(冬10℃)

型番

HYM002-0.7 解除

Loading...

商品情報を表示

HYM002-0.7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HYM002-0.7

その他
851-2577
4976124519819

2個

2,352( 2,587円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。
・木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。
・木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。
【用途】
・ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください)
【材質】
・合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油性木部保護塗料 0.7Lの型番HYM002-0.7のページです。
型番HYM002-0.7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性木部保護塗料 0.7L

油性木部保護塗料 0.7L

    油性木部保護塗料 1.6L

    油性木部保護塗料 1.6L

      防腐・防虫ステイン 4L

      防腐・防虫ステイン 4L

        木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

        木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

          防腐・防虫ステイン 16L

          防腐・防虫ステイン 16L

            防腐・防虫ステイン 0.7L

            防腐・防虫ステイン 0.7L

              水性ウッドリフォームペイント

              水性ウッドリフォームペイント

                油性木部保護塗料

                油性木部保護塗料

                  水性多用途カラー 5L

                  水性多用途カラー 5L

                    油性多用途カラー 0.7L

                    油性多用途カラー 0.7L

                      水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

                      水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

                        水性多用途カラー 10L

                        水性多用途カラー 10L

                          ウッドカラー

                          ウッドカラー

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ロックペイント アサヒペン ロックペイント ロックペイント アサヒペン カンペハピオ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー
                            通常価格 2,320円 4,528円 7,370円 2,476円 2,597円 2,547円 1,300円 2,650円 8,984円 1,923円 1,924円 17,210円 2,522円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   5日目   1日目~   5日目   5日目   1日目~   7日目   9日目   1日目~   1日目~   9日目   4日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) -
                            仕様 油性 油性 水性 - - 水性 水性 油性 水性 油性 水性 水性 -
                            乾燥時間 約4時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃) 約4時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃) - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 930000.0 2100.0 - - - - - - - - - - -
                            材質1 合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤 合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤 - - - - - - - - - - -

                            油性木部保護塗料 0.7Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HYM005-0.7
                            HYM006-0.7
                            HYM007-0.7
                            HYM008-0.7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            2,782円

                            ( 3,060円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他851-25784976124519840

                            2,820円

                            ( 3,102円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            チーク851-25794976124519857

                            2,820円

                            ( 3,102円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            その他851-25804976124519864

                            2,320円

                            ( 2,552円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ウォールナット851-25814976124519871

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました