(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ベランダ・屋上床用防水

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HXT002-3
水性ベランダ・屋上床用防水 トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,551円
税込単価
9,406円

【特長】・本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱...

詳細情報を確認する

  • 乾燥時間:
    夏(30度)約1時間、冬(10度)約4時間
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水

型番

HXT002-3 解除

Loading...

商品情報を表示

HXT002-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HXT002-3

グレー
815-9376
4976124246814
3500.0
3
約4~5

1個

8,551( 9,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。
・耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。
・赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。
・すべり止め剤配合です。
・一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。
【用途】
・コンクリート陸屋根の簡易防水、防塵、美装。
【材質】
・合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性ベランダ・屋上床用防水の型番HXT002-3のページです。
型番HXT002-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ベランダ・屋上床用防水

水性ベランダ・屋上床用防水

    水性塗料 (コンクリートフロア用)

    水性塗料 (コンクリートフロア用)

      水性フレッシュワイド 3.2L

      水性フレッシュワイド 3.2L

        水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

        水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

          水性フレッシュワイド 1.6L

          水性フレッシュワイド 1.6L

            水性フレッシュワイド 0.7L

            水性フレッシュワイド 0.7L

              水性エコアクア

              水性エコアクア

                カラーさび止め塗料 1.6L

                カラーさび止め塗料 1.6L

                  水性木部用シーラー

                  水性木部用シーラー

                    油性屋外用 シルバー

                    油性屋外用 シルバー

                      アサヒペン 油性鉄部・木部用EX0.7L 緑

                      アサヒペン 油性鉄部・木部用EX0.7L 緑

                        強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止め

                        強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止め

                          水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー 0.7L・1.6L・3L

                          水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー 0.7L・1.6L・3L

                            メーカー ニッぺ カンペハピオ ニッぺ サンデーペイント ニッぺ ニッぺ サンデーペイント ニッぺ ニッぺ ニッぺ アサヒペン ニッぺ サンデーペイント
                            通常価格 8,551円 6,486円 5,726円 1,372円 4,391円 2,205円 490円 4,528円 894円 2,620円 1,466円 2,595円 2,247円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   9日目   1日目   1日目~  
                            乾燥時間 夏(30度)約1時間、冬(10度)約4時間 - 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) - 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) - 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 - - 約1時間30分(夏30℃)、約2時間30分(冬10℃) -
                            材質1 合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 - 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 - 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 - 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 合成樹脂(アクリル)、水 合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 - - -

                            水性ベランダ・屋上床用防水のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HXT001-3
                            HXT001-7
                            HXT002-7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g) 容量(L) 塗布面積([[M2]])

                            8,551円

                            ( 9,406円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            815-937449761242468073500.03約4~5

                            14,264円

                            ( 15,690円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            815-937549761242467087800.07約9~11

                            14,264円

                            ( 15,690円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー815-932349761242467157800.07約9~11

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました