(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッぺ ヘキサコート トップクリヤー 9kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニッぺ ヘキサコート トップクリヤー 9kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,782円
税込単価
8,560円

【特長】・ヘキサコート101の上塗り剤です。・水性光沢仕上げ剤です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 乾燥時間:
    夏(30度)約1時間、冬(10度)約3時間
  • トラスココード:
    815-9373
  • JANコード:
    4976124825170
  • 質量(g):
    3400
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)、水
  • 容量(L):
    2.8
  • 塗布面積([[M2]]):
    約10

型番

HXP021-3 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HXP021-3

2個

7,782( 8,560円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘキサコート101の上塗り剤です。
・水性光沢仕上げ剤です。
【用途】
・ヘキサコート101専用上塗り剤です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニッぺ ヘキサコート トップクリヤー 9kgの型番HXP021-3のページです。
型番HXP021-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッぺ ヘキサコート トップクリヤー 9kg

ニッぺ ヘキサコート トップクリヤー 9kg

    ニッぺ ヘキサコート PS-K 3kg

    ニッぺ ヘキサコート PS-K 3kg

      1.0kg 滑り止めコート剤

      1.0kg 滑り止めコート剤

        高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

        高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

          木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

          木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

            水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

            水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

              スーパー油性エポキシさび止め塗料(缶)

              スーパー油性エポキシさび止め塗料(缶)

                カラーさび止め塗料 1.6L

                カラーさび止め塗料 1.6L

                  ロック 水性建物用 0.7L

                  ロック 水性建物用 0.7L

                    ロック 水性建物用 1.6L

                    ロック 水性建物用 1.6L

                      油性屋外用 シルバー

                      油性屋外用 シルバー

                        速乾ニスA

                        速乾ニスA

                          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

                          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

                            メーカー ニッぺ ニッぺ エスコ 日新インダストリー アサヒペン サンデーペイント サンデーペイント ニッぺ ロックペイント ロックペイント ニッぺ カンペハピオ アサヒペン
                            通常価格 7,782円 7,782円 4,359円 1,268円 11,354円 3,835円 603円 4,528円 1,722円 3,350円 2,620円 948円 4,989円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   5日目   1日目   7日目   9日目  
                            透明 透明 - シルバー コーヒーブラウン - - - - - シルバー 透明 -
                            乾燥時間 夏(30度)約1時間、冬(10度)約3時間 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 - - - - - 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) - - - - -
                            トラスココード 815-9373 815-9372 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4976124825170 4976124825088 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3400 3500.0 - - - - - 2520.0 - - - - -

                            ニッぺ ヘキサコート トップクリヤー 9kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました